Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
ST4 ST4-10-1.00-*-D-K-TR/ACD-173474-02 1325 16 12
ST4 ST4-10-1.00-*-D-L-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-10-1.00-*-D-L-PA-TR 500 24 16
ST4 ST4-10-1.00-*-D-P-TR 1200 16 12
ST4 ST4-10-1.00-*-D-PA-TR 500 16 16
ST4 ST4-10-1.50-*-D-P-TR 1025 16 12
ST4 ST4-10-2.50-*-D-P-TR 850 16 12
ST4 ST4-10-2.50-*-D-TR/ACD-186583-02-.PROTO 625 24 12
ST4 ST4-15-1.00-*-D-L-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-15-1.00-*-D-P-TR 1125 24 12
ST4 ST4-15-1.50-*-D-P-TR 1050 24 12
ST4 ST4-20-1.00-*-D-L-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-20-1.00-*-D-L-PA-TR 500 24 16
ST4 ST4-20-1.00-*-D-P-TR 1125 24 12
ST4 ST4-20-1.50-*-D-P-TR 1025 24 12
ST4 ST4-20-2.50-*-D-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-20-2.50-*-D-PA-TR 500 24 16
ST4 ST4-30-1.00-*-D-L-P-TR 1000 32 12
ST4 ST4-30-1.00-*-D-L-PA-TR 500 32 16
ST4 ST4-30-1.00-*-D-P-TR 1125 24 12
ST4 ST4-30-1.50-*-D-P-TR 1025 24 12
ST4 ST4-30-2.50-*-D-P-TR 850 24 12
ST4 ST4-40-1.00-*-D-L-P-TR 650 44 12
ST4 ST4-40-1.00-*-D-L-PA-TR 400 44 16
ST4 ST4-40-1.00-*-D-P-TR 1200 32 12
ST4 ST4-40-1.00-*-D-PA-TR 525 32 16
ST4 ST4-40-1.50-*-D-P-TR 1025 32 12
ST4 ST4-40-1.50-*-D-PA-TR 500 32 16
ST4 ST4-40-2.50-*-D-P-TR 850 32 12
ST4 ST4-50-1.00-*-D-K-TR/TCD-167179-01 925 44 12
ST4 ST4-50-1.00-*-D-L-P-TR 650 44 12
ST4 ST4-50-1.00-*-D-L-PA-TR 400 44 16
ST4 ST4-50-1.00-*-D-P-TR 925 44 12
ST4 ST4-50-1.00-*-D-PA-TR 400 44 16
ST4 ST4-50-1.50-*-D-P-TR 850 44 12
ST4 ST4-50-2.50-*-D-P-TR 700 44 12
ST4 ST4-50-2.50-*-D-PA-TR 400 44 16