Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| STMM | STMM | 12250 | 44 | 12 |
| STMM | STMM-103-02-*-D-SM-LC-P-TR | 375 | 24 | 16 |
| STMM | STMM-103-02-S-D-SM-LC-TR | 425 | 24 | 16 |
| STMM | STMM-104-02-*-D-SM-04-LC-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-104-02-*-D-SM-LC-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-104-02-S-D-SM-LC-TR | 425 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-105-01/02-*-D-SM-M-TR | 475 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-105-01/02-X-D-SM-M-TR-.ELEKT | 350 | 32 | 24 |
| STMM | STMM-105-01/02-X-D-SM-P-TR | 475 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-105-02-*-D-K-TR ( ASP-111392-01) | 425 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-105-02-*-D-SM-LC-K-10-TR | 425 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-105-02-*-D-SM-LC-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-105-02-*-D-SM-LC-TR | 425 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-106-01-*-D-SM-LC-02-K-TR | 425 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-106-01-*-D-SM-LC-12-K-TR | 425 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-106-01/02-*-D-SM-P-TR | 325 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-106-02-*-D-SM-TR | 525 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-107-01-X-D-SM-P-TR | 475 | 32 | 16 |
| STMM | STMM-107-02-*-D-SM-K-TR | 400 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-107-02-*-D-SM-K-TR | 400 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-107-02-*-D-SM-LC-K-06-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-107-02-*-D-SM-LC-M/K-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-108-01-*-D-SM-P-TR | 375 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-108-01-X-D-SM-LC-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-108-01/02-X-D-SM-P-TR | 375 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-108-02-*-D-SM-K-TR | 425 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-108-02-*-D-SM-LC-P-TR | 175 | 44 | 24 |
| STMM | STMM-108-02-*-D-SM-LC-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-108-02-X-D-SM-P-TR | 375 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-108-02-X-D-SM-TR | 425 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-110-02-*-D-SM-20-LC-K-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-110-02-*-D-SM-K-TR | 400 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-110-02-*-D-SM-LC-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-110-02-*-D-SM-LC-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-110-02-X-D-SM-P-TR | 375 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-111-02-*-D-SM-LC-K-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-111-02-*-D-SM-LC-P-TR | 200 | 44 | 24 |
| STMM | STMM-112-02-*-D-SM-K-TR | 425 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-112-02-*-D-SM-LC-K-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-112-02-*-D-SM-LC-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-112-02-*-D-SM-LC-TR | 325 | 44 | 16 |
| STMM | STMM-112-02-*-D-SM-P-TR | 350 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-113-01-*-D-SM-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-113-02-*-D-SM-LC-K-TR | 325 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-113-02-*-D-SM-LC-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-113-02-X-D-SM-TR | 425 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-114-02-*-D-SM-K-TR | 425 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-114-02-*-D-SM-TR | 425 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-115-02-*-D-K-TR ( ASP-111393-01) | 325 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-115-02-*-D-SM-K-TR | 325 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-115-02-*-D-SM-LC-TR | 325 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-115-02-*-D-SM-P-TR | 350 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-115-02-*-D-SM-P-TR | 325 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-116-01-*-D-SM-LC-P-TR | 200 | 56 | 24 |
| STMM | STMM-116-02-X-D-SM-LC-K-TR | 425 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-116-02-XX-D-SM-LC-P-TR | 375 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-117-02-*-D-SM-K-TR | 400 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-117-02-*-D-SM-LC-K-TR | 325 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-117-02-*-D-SM-P-TR | 350 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-118-02-*-D-SM-TR | 425 | 56 | 16 |
| STMM | STMM-119-02-*-D-SM-K-TR | 325 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-120-01-*-D-SM-LC-K-TR | 350 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-120-01-*-D-SM-TR | 425 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-120-01-X-D-SM-LC-P-TR | 300 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-120-01-X-D-SM-P-TR | 375 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-120-02-*-D-SM-LC-K-TR | 225 | 72 | 24 |
| STMM | STMM-120-02-X-D-SM-P-TR | 375 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-121-02-*-D-SM-LC-M-TR | 325 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-122-01-*-D-SM-LC-P-TR | 300 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-122-01-*-D-SM-TR | 425 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-122-02-*-D-SM-20-LC-K-TR | 325 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-122-02-*-D-SM-TR | 425 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-122-02-X-D-SM-P-TR | 350 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-124-02-*-D-SM-LC-K-TR | 325 | 72 | 16 |
| STMM | STMM-125-02-*-D-SM-LC-P-TR | 200 | 72 | 24 |
| STMM | STMM-125-02-*-D-SM-LC-TR | 225 | 72 | 24 |
| STMM | STMM-125-02-*-D-SM-P-TR | 225 | 72 | 24 |
| STMM | STMM-125-02-*-D-SM-TR | 425 | 72 | 16 |