Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
TFC TFC-102-02-*-D-A-K-TR 475 24 16
TFC TFC-103-02-*-D-A-K-TR 475 24 16
TFC TFC-104-02-*-D-A-K-TR 475 24 16
TFC TFC-105-02-*-D-A-K-TR 450 24 16
TFC TFC-105-12-*-D-A-K-TR 375 24 16
TFC TFC-105-12-*-D-A-P-TR 350 24 16
TFC TFC-105-22-*-D-A-K-TR 325 24 16
TFC TFC-105-32-*-D-A-K-TR 275 24 16
TFC TFC-105-32-*-D-A-P-TR 175 24 24
TFC TFC-106-02-*-D-A-K-TR 475 24 16
TFC TFC-107-02-*-D-A-K-TR 450 24 16
TFC TFC-107-02-*-D-A-P-TR 400 24 16
TFC TFC-108-02-*-D-A-K-TR 475 24 16
TFC TFC-110-02-*-D-A-K-TR 450 32 16
TFC TFC-110-02-*-D-A-P-TR 400 32 16
TFC TFC-110-12-*-D-A-K-TR 375 32 16
TFC TFC-110-12-*-D-A-P-TR 350 32 16
TFC TFC-110-12-*-D-K-TR 450 32 16
TFC TFC-110-22-*-D-A-K-TR 300 32 16
TFC TFC-110-22-*-D-A-P-TR 300 32 16
TFC TFC-110-32-*-D-A-K-TR 200 44 16
TFC TFC-110-32-*-D-A-P-TR 125 44 24
TFC TFC-112-02-*-D-A-K-TR 450 32 16
TFC TFC-112-12-*-D-A-K-TR 275 44 16
TFC TFC-112-22-*-D-A-K-TR 225 44 16
TFC TFC-113-22-*-D-A-K-TR 250 44 16
TFC TFC-114-02-*-D-A-K-TR 350 44 16
TFC TFC-115-02-*-D-A-K-TR 350 44 16
TFC TFC-115-02-*-D-LC-P-TR 300 44 16
TFC TFC-115-12-*-D-A-K-TR 275 44 16
TFC TFC-115-12-*-D-A-P-TR 275 44 16
TFC TFC-115-22-*-D-A-K-TR 250 44 16
TFC TFC-115-22-*-D-LC-P-TR 225 44 16
TFC TFC-115-32-*-D-A-K-TR 200 44 16
TFC TFC-116-02-*-D-A-K-TR 375 44 16
TFC TFC-117-02-F-D-A-K-TR 350 44 16
TFC TFC-117-02-X-D-A-P-TR 425 44 16
TFC TFC-120-02-*-D-A-K-TR 350 44 16
TFC TFC-120-02-*-D-A-P-TR 325 44 16
TFC TFC-120-12-*-D-A-K-TR 275 44 16
TFC TFC-120-22-*-D-A-K-TR 250 44 16
TFC TFC-120-22-*-D-A-P-TR 225 56 16
TFC TFC-120-32-*-D-A-K-TR 200 56 16
TFC TFC-120-32-*-D-A-P-TR 125 56 24
TFC TFC-125-02-*-D-A-K-TR 350 56 16
TFC TFC-125-02-*-D-LC-P-TR 300 56 16
TFC TFC-125-12-*-D-A-K-TR 300 56 16
TFC TFC-125-22-*-D-A-K-TR 250 56 16
TFC TFC-125-32-*-D-A-K-TR 125 56 24
TFC TFC-125-32-*-D-A-P-TR 200 56 16
TFC TFC-130-02-*-D-A-TR 350 56 16
TFC TFC-130-22-*-D-A-K-TR 250 72 16
TFC TFC-130-32-*-D-A-K-TR 125 72 24
TFC TFC-132-02-*-D-A-K-TR 375 72 16
TFC TFC-135-02-*-D-A-K-TR 350 72 16
TFC TFC-135-02-*-D-LC-P-TR 325 72 16
TFC TFC-135-12-*-D-A-K-TR 275 72 16
TFC TFC-135-22-*-D-A-K-TR 250 72 16
TFC TFC-135-32-*-D-A-K-TR 125 72 24
TFC TFC-140-02-*-D-A-TR 350 72 16
TFC TFC-140-12-*-D-A-K-TR 275 72 16
TFC TFC-140-22-*-D-A-K-TR 250 72 16
TFC TFC-140-32-*-D-A-K-TR 125 72 24
TFC TFC-145-32-*-D-A-K-TR 200 88 16
TFC TFC-150-02-*-D-A-K-TR 225 88 24
TFC TFC-150-12-*-D-A-K-TR 275 88 16
TFC TFC-150-22-*-D-A-K-TR 150 88 24
TFC TFC-150-32-*-D-A-K-TR 200 88 16
TFC TFC-20-22-*-D-A-K-TR 250 56 16