Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| TFML | TFML-105-*2-*-D-SN-K-TR | 400 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-105-02-*-D-K-A-TR | 450 | 24 | 16 |
| TFML | TFML-105-02-*-D-LC-P-TR | 400 | 24 | 16 |
| TFML | TFML-105-02-*-D-SN-P-TR | 375 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-107-02-*-D-A-K-TR | 450 | 24 | 16 |
| TFML | TFML-107-02-*-D-LC-P-TR | 400 | 24 | 16 |
| TFML | TFML-107-02-*-D-SN-K-TR | 400 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-107-02-*-D-SN2-P-TR | 350 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-110-02-*-D-A-K-TR | 450 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-110-02-*-D-A-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-110-02-*-D-K-SN-TR | 325 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-110-02-*-D-K-TR | 575 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-110-02-*-D-SN-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-111-02-*-D-A-K-TR | 475 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-111-02-XXX-D-A/LC/SA-P-TR | 400 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-112-02-*-D-LC-K-TR | 450 | 32 | 16 |
| TFML | TFML-113-02-*-D-A-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-113-02-*-D-LC-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-115-02-*-D-K-TR | 450 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-115-02-*-D-LC-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-115-02-*-D-LC-TR | 350 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-115-02-*-D-SN/2-P-TR | 275 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-117-02-*-D-A-P-TR | 325 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-118-02-*-D-A/LC/SA-K-TR | 450 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-120-02-*-D-A-P-TR | 300 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-120-02-*-D-A-TR | 350 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-120-02-*-D-C-TR | 350 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-120-02-*-D-K-SN-TR | 325 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-120-02-*-D-P-TR | 375 | 44 | 16 |
| TFML | TFML-120-02-*-D-SN-P-TR | 275 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-120-02-X-D-SN2-K-TR | 400 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-122-02-*-D-LC-K-TR | 350 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-122-02-*-D-LC-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-125-02-*-D-A-K-TR | 375 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-125-02-*-D-A-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-125-02-*-D-LC-TR | 375 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-125-02-*-D-P-TR | 375 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-125-02-*-D-SN-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-126-02-*-D-LC-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-126-02-S-D-LC-TR | 425 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-127-02-*-D-A-TR | 350 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-127-02-X-D-SNX-K-TR | 300 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-129-02-X-D-A/LC/SA-K-TR | 475 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-130-02-*-D-A-K-TR | 350 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-130-02-*-D-LC-P-TR | 300 | 56 | 16 |
| TFML | TFML-130-02-*-D-SN-K-TR | 300 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-130-02-*-D-SN-P-TR | 275 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-132-02-*-D-LC-P-TR | 325 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-135-02-*-D-K-TR | 450 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-135-02-*-D-LC-P-TR | 300 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-135-02-*-D-LC/A-K-TR | 350 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-135-02-*-D-P-TR | 375 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-137-02-*-D-LC-P-TR | 325 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-137-02-S-D-LC-TR | 425 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-138-02-*-D-A-P-TR | 325 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-140-02-*-D-A-K-TR | 350 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-140-02-*-D-A-P-TR | 300 | 72 | 16 |
| TFML | TFML-145-02-*-D-A-K-TR | 350 | 88 | 16 |
| TFML | TFML-145-02-*-D-K-TR | 450 | 88 | 16 |
| TFML | TFML-150-02-*-D-A-P-TR | 325 | 88 | 16 |
| TFML | TFML-150-02-*-D-A-TR | 325 | 88 | 16 |