Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
TSH TSH-105-01-*-DH-SL-TR 350 24 24
TSH TSH-105-01-*-DV-A-TR 450 32 16
TSH TSH-107-01-*-DH-SL-TR 325 32 24
TSH TSH-107-01-*-DV-TR 550 32 16
TSH TSH-108-01-*-DH-SL-TR 325 32 24
TSH TSH-108-01-*-DV-A-M-TR 350 44 16
TSH TSH-110-01-*-DH-SL-K-TR 275 44 24
TSH TSH-110-01-*-DV-A-M-TR 350 44 16
TSH TSH-111-01-X-DV-A/LC-M-TR 450 44 16
TSH TSH-112-01-*-DH-SL-TR 275 44 24
TSH TSH-112-01-*-DV-LC-M-TR 350 44 16
TSH TSH-113-01-*-DH-TR 275 44 24
TSH TSH-115-01-*-DH-SL-TR 250 56 24
TSH TSH-115-01-*-DV-A-M-TR 350 56 16
TSH TSH-115-01-*-DV-M-TR 425 56 16
TSH TSH-115-01-*-RA-SL-TR 250 56 24
TSH TSH-117-01-*-DV-LC-M-TR 350 56 16
TSH TSH-120-01-*-D-RA-TR 200 72 24
TSH TSH-120-01-*-DH-SL-TR 250 72 24
TSH TSH-120-01-*-DV-A-M-TR 350 72 16
TSH TSH-120-01-*-DV-A-TR 350 72 16
TSH TSH-122-01-*-DH-SL-TR 250 72 24
TSH TSH-122-01-*-DV-A-M-TR 350 72 16
TSH TSH-122-02-*-DH-TR 350 72 24
TSH TSH-124-01-*-DH-SL-TR 250 72 24
TSH TSH-125-01-*-DH-SL-TR 275 72 24
TSH TSH-125-01-*-DH-TR 350 72 24
TSH TSH-125-01-*-DV-A-M-TR 350 72 16
TSH TSH-125-01-*-DV-M-TR 425 72 16
TSH TSH-130-01-*-DH-SL-TR 250 88 24
TSH TSH-130-01-*-DH-TR 350 88 24
TSH TSH-132-01-*-DV-LC-M-TR 350 88 16