Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
TSS TSSH-105-01-*-DH-A-P-TR 125 44 32
TSS TSSH-105-01-*-DH-P-TR 150 44 32
TSS TSSH-105-01-*-DV-A-P-TR 125 44 24
TSS TSSH-105-01-*-DV-A-TR 125 44 24
TSS TSSH-105-01-*-DV-A-TR 125 44 24
TSS TSSH-105-01-*-DV-LC-P-09-TR 125 44 24
TSS TSSH-105-01-*-DV-P-TR 150 44 24
TSS TSSH-106-01-*-DV-LC-P-TR 125 44 24
TSS TSSH-106-01-*-DV-M-TR 150 44 24
TSS TSSH-106-01-*-DV-M-TR 150 44 24
TSS TSSH-107-01-*-DH-P-TR 150 44 32
TSS TSSH-108-01-*-DH-P-TR 150 44 32
TSS TSSH-108-01-*-DH-TR 175 44 32
TSS TSSH-108-01-*-DV-LC-P-TR 125 44 24
TSS TSSH-110-01-*-DH-A-P-TR 125 56 32
TSS TSSH-110-01-*-DH-P-TR 150 56 32
TSS TSSH-110-01-*-DH-TR 175 56 32
TSS TSSH-110-01-*-DV-A-P-TR 125 56 24
TSS TSSH-110-01-X-DV-A-M-TR 150 56 24
TSS TSSH-111-01-*-DH-A-TR 150 56 32
TSS TSSH-111-01-*-DV-A-M-TR 150 56 24
TSS TSSH-111-01-*-DV-A-P-TR 125 56 24
TSS TSSH-112-01-*-DH-P-TR 150 56 32
TSS TSSH-113-01-*-DV-A-P-TR 125 56 24
TSS TSSH-113-01-*-DV-LC-M-TR 125 56 24
TSS TSSH-115-01-*-DH-A-P-TR 125 72 32
TSS TSSH-115-01-*-DH-A-TR 225 56 24
TSS TSSH-115-01-*-DV-LC-M-TR 125 72 24
TSS TSSH-115-01-*-DV-LC-P-TR 125 72 24
TSS TSSH-115-01-*-DV-M-TR 150 72 24
TSS TSSH-118-01-*-DV-A-M-TR 125 72 24
TSS TSSH-119-01-*-DV-21-LC-M-TR 125 72 24
TSS TSSH-120-01-*-DH-A-TR 150 72 32
TSS TSSH-120-01-*-DH-P-TR 150 72 32
TSS TSSH-120-01-*-DV-A-P-TR 125 88 24
TSS TSSH-120-01-X-DH-A-P-TR 125 72 32
TSS TSSH-120-01X-DV-A-M-TR 150 72 24
TSS TSSH-122-01-*-DV-A-P-TR 125 88 24
TSS TSSH-125-01-*-DH-A-TR 150 88 32
TSS TSSH-125-01-*-DV-49-M-TR 150 88 24
TSS TSSH-125-01-*-DV-A-M-TR 125 88 24
TSS TSSH-125-01-*-DV-LC-P-TR 125 88 24
TSS TSSH-125-01-*-DV-M-TR 150 88 24