Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。
すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。
特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。
ご注意:
- -Mおよび-Kのピック&プレース・パッド・オプションで同じポケットの使用が可能
- -BEボトムエントリー オプションがポケットのサイズに影響を及ぼすことはありません
- -位置決めピン オプションのポケットは
-LC ロッキングクリップ オプション、またはその逆で使用できます。
| 製品仕様 | 部品番号 | リールあたりの部品数 | テープ幅 | ピッチ |
|---|---|---|---|---|
| UMPS | UMPS-02-03.5-*-V-S-W-K-TR | 575 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-02-05.5-%-V-X-W-TR | 350 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-02-05.5-*-V-S-W-K-TR | 425 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-02-07.5-*-V-S-W-K-TR | 350 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-03-03.5-*-V-S-W-K-TR | 575 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-03-03.5-X-V-X-W-TR | 425 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-03-05.5-*-V-S-W-K-TR | 425 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-03-05.5-X-V-X-W-TR | 350 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-03-07.5-*-V-S-W-K-TR | 350 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-03-07.5-X-V-X-W-TR | 300 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-04-03.5-*-V-S-W-K-TR | 575 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-04-03.5-X-V-X-W-TR | 425 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-04-05.5-*-V-S-W-K-TR | 425 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-04-05.5-X-V-X-W-TR | 350 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-04-07.5-*-V-S-W-K-TR | 350 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-04-07.5-X-V-X-W-TR | 300 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-05-03.5-*-V-S-W-K-TR | 575 | 24 | 16 |
| UMPS | UMPS-05-05.5-*-V-S-W-K-TR | 425 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-05-05.5-G-V-1-W-TR | 350 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-05-07.5-*-V-S-W-K-TR | 350 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-06-03.5-*-V-S-W-K-TR | 575 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-06-03.5-G%-V-1/2-W-TR | 450 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-06-03.5-X-V-X-W-TR | 500 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-06-05.5-*-V-S-W-K-TR | 425 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-06-05.5-X-V-X-W-TR | 350 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-06-07.5-*-V-S-W-K-TR | 350 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-07-03.5-*-V-S-W-K-TR | 575 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-07-05.5-*-V-S-W-K-TR | 425 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-07-05.5-X-V-X-W-TR | 350 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-07-07.5-*-V-S-W-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-08-03.5-*-V-S-W-K-TR | 575 | 32 | 16 |
| UMPS | UMPS-08-05.5-*-V-S-W-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-08-05.5-XX-V-X-W-TR | 350 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-08-07.5-*-V-S-W-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-09-03.5-*-V-S-W-K-TR | 575 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-09-03.5-X-V-X-W-TR | 450 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-09-05.5-*-V-S-W-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-09-07.5-*-V-S-W-K-TR | 275 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-10-03.5-*-V-S-W-K-TR | 450 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-10-05.5-*-V-S-W-K-TR | 350 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-10-05.5-XX-V-X-W-TR | 350 | 44 | 16 |
| UMPS | UMPS-10-07.5-*-V-S-W-K-TR | 275 | 44 | 16 |