Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
UPS UPS-02-*-*-RA-LC-TR 200 32 24
UPS UPS-02-04.0-*-*-V-LC-TR 325 32 16
UPS UPS-02-07.0-*-*-V-LC-TR 250 32 16
UPS UPS-04-01-02-*-RA-LC-TR 150 44 24
UPS UPS-04-04.0-*-*-V-LC-TR 250 44 16
UPS UPS-04-07.0-02-*-V-LC-TR 200 44 16
UPS UPS-06-01-*-*-RA-LC-TR 150 56 24
UPS UPS-06-04.0-*-*-V-LC-TR 250 44 16
UPS UPS-06-04.0-03-*-PV-TR 250 44 16
UPS UPS-06-07.0-*-*-V-LC-TR 200 56 16
UPS UPS-08-*-*-RA-LC-TR 150 56 24
UPS UPS-08-04.0-*-*-V-LC-TR 250 56 16
UPS UPS-08-07.0-*-*-V-LC-TR 200 56 16