Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
YFT YFT-10-04-*-08-SB-K-TR 500 32 24
YFT YFT-10-04-*-08-SB-K-TR 450 32 24
YFT YFT-20-04-*-08-SB-K-TR 400 44 24
YFT YFT-20-04-*-10-SB-K-TR 400 44 24
YFT YFT-20-04-*-10-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-03-SB-K-TR 525 44 16
YFT YFT-20-05-*-05-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-05-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-06-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-08-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-10-10-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-10-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-10-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-3-SB-K-TR 525 44 16
YFT YFT-20-05-*-6-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-20-05-*-8-SB-K-TR 350 44 24
YFT YFT-30-04-*-08-SB-K-TR 400 56 24
YFT YFT-30-05-*-05-SB-K-TR 350 56 24
YFT YFT-30-05-*-08-SB-K-TR 350 56 24
YFT YFT-30-05-*-10-SB-K-TR 350 56 24
YFT YFT-30-05-X-T-A-TR 275 56 24
YFT YFT-40-05-*-05-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-08-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-08-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-10-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-10-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-40-05-*-T-SB-K-TR 350 72 24
YFT YFT-50-05-*-05-SB-K-TR 350 88 24
YFT YFT-50-05-*-10-SB-K-TR 350 88 24