Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
YFW YFW-120-09-G-E-A-TR 175 44 24
YFW YFW-120-14-*-E-SB-K-TR 100 56 32
YFW YFW-130-09-*-E-A-TR 200 56 24
YFW YFW-130-12-*-05-A-SB-TR 125 72 24
YFW YFW-130-14-*-E-TR 100 72 32
YFW YFW-140-07-*-F-A-TR 200 72 24
YFW YFW-140-07-*-F-SB-K-TR 250 72 24
YFW YFW-20-07-*-05-SB-K-TR 250 44 24
YFW YFW-20-07-*-08-SB-K-TR-.TEL 250 44 24
YFW YFW-20-07-*-10-SB-K-TR 175 44 32
YFW YFW-20-07-*-10-SB-P-TR 150 44 32
YFW YFW-20-07-*-10-SB-TR 250 44 24
YFW YFW-20-07-*-SB-K-TR 250 44 24
YFW YFW-20-09-*-05-SB-K-TR 200 44 24
YFW YFW-20-09-*-08-SB-K-TR 200 44 24
YFW YFW-20-09-*-08-SB-P-TR 175 44 24
YFW YFW-20-09-*-10-SB-TR 150 44 32
YFW YFW-20-12-*-05-SB-K-TR 150 56 24
YFW YFW-20-12-*-08-SB-K-TR 150 44 24
YFW YFW-20-12-*-08-SB-K-TR 100 56 32
YFW YFW-20-12-*-10-SB-K-TR 100 56 32
YFW YFW-20-19-*-05-SB-K-TR 100 56 24
YFW YFW-30-07-*-05-SB-K-TR 225 56 24
YFW YFW-30-07-*-08-SB-K-TR 250 56 24
YFW YFW-30-07-*-08-SB-K-TR-.TEL 250 56 24
YFW YFW-30-07-*-10-SB-P-TR 200 56 32
YFW YFW-30-07-*-10-SB-TR 250 56 24
YFW YFW-30-09-*-05-SB-K-TR 200 72 24
YFW YFW-30-09-*-08-SB-K-TR 200 56 24
YFW YFW-30-09-*-10-SB-TR 200 56 24
YFW YFW-30-12-*-05-SB-A-TR 125 72 24
YFW YFW-30-12-*-05-SB-K-TR 150 72 24
YFW YFW-30-12-*-08-SB-K-TR 150 72 24
YFW YFW-30-12-*-10-SB-K-TR 125 72 32
YFW YFW-30-12-*-10-SB-P-TR 100 72 32
YFW YFW-30-19-*-10-SB-K 75 72 32
YFW YFW-40-07-*-10-SB-P-TR 125 72 32
YFW YFW-40-07-*-10-SB-TR 250 72 24
YFW YFW-40-09-*-10-SB-TR 150 72 32
YFW YFW-40-12-*-10-SB-K-TR 100 72 32
YFW YFW-40-12-G-08-SB-K-TR 150 72 24
YFW YFW-50-07-*-08-SB-K-TR 250 88 24
YFW YFW-50-07-*-10-SB-K-TR 275 88 24
YFW YFW-50-07-*-10-SB-K-TR 175 88 32
YFW YFW-50-09-*-05-SB-K-TR 175 88 24
YFW YFW-50-09-*-10-SB-K-TR 150 88 32
YFW YFW-50-12-*-10-SB-P-TR 100 88 32
YFW YFW-50-12-*-10-SB-TR 100 88 32