Samtec表面実装製品は、テープ&リール梱包が可能です。これらの製品の設計および製造は自社で行っているため、迅速な納期を実現できるほか、工具費がかかりません。

すべてのSamtecテープ&リール製品は、約12インチ(304.8mm)のリーダー部とトレーラー部を備えています。テープのピッチおよび幅は以下からお選びいただけます:ピッチ(8mm、12mm、16mm、24mm、32mm、48mm)および幅(16mm、24mm、32mm、44mm、56mm、72mm、88mm)。

特定のSamtec製品に関するピッチや幅の情報、またはフルリールあたりの部品数については、下記シリーズの名前および/または1列あたりの極数を以下に入力してから「テープ&リール」ボタンをクリックしてください。

ご注意:

製品仕様 部品番号 リールあたりの部品数 テープ幅 ピッチ
ZF1 ZF1-04-03-*-WT-TR 775 24 12
ZF1 ZF1-05-01/02-*-WT-TR 1100 24 16
ZF1 ZF1-05-03-*-TR 775 24 12
ZF1 ZF1-06-01-*-WT-TR 975 24 16
ZF1 ZF1-06-03-*-WT-TR 775 24 12
ZF1 ZF1-07-03-*-WT-TR 775 32 12
ZF1 ZF1-08-01-*-WT-TR 1550 24 12
ZF1 ZF1-08-02-*-WT-TR 1100 32 16
ZF1 ZF1-08-03-*-WT-TR 775 32 12
ZF1 ZF1-09-01-*-WT-TR 1100 32 16
ZF1 ZF1-10-01-*-WT-TR 950 32 16
ZF1 ZF1-10-03-*-WT-TR 775 32 12
ZF1 ZF1-11-02-*-WT-TR 1100 32 16
ZF1 ZF1-12-01-*-WT-TR 1100 32 16
ZF1 ZF1-13-02-*-WT-TR 975 32 16
ZF1 ZF1-14-03-*-WT-TR 600 44 12
ZF1 ZF1-15-01-*-WT-TR 700 44 16
ZF1 ZF1-15-03-*-WT-TR 600 44 12
ZF1 ZF1-16-02-*-WT-TR 850 44 16
ZF1 ZF1-16-03-*-WT-TR 600 44 12
ZF1 ZF1-17-02-*-WT-TR 750 44 16
ZF1 ZF1-18-01-*-WT-TR 875 44 16
ZF1 ZF1-18-03-*-WT-TR 600 44 12
ZF1 ZF1-19-01-X-WT-TR 1100 44 16
ZF1 ZF1-20-01-*-WT-TR 850 44 16
ZF1 ZF1-20-02-*-WT-TR 875 44 16
ZF1 ZF1-20-03-*-WT-TR 625 44 12
ZF1 ZF1-22-01/02-*-WT-TR 750 44 16
ZF1 ZF1-24-01-*-WT-TR 750 44 16
ZF1 ZF1-25-01-*-WT-TR 850 44 16
ZF1 ZF1-25-03-*-WT-TR 600 56 12
ZF1 ZF1-26-01/02-X-WT-TR 750 56 16
ZF1 ZF1-26-03-*-WT-TR 600 56 12
ZF1 ZF1-27-01-*-WT-TR 875 56 16
ZF1 ZF1-27-03-*-WT-TR 600 56 12
ZF1 ZF1-28-02-*-WT-TR 800 56 16
ZF1 ZF1-28-03-*-WT-TR 600 56 12
ZF1 ZF1-30-01-*-WT-TR 850 56 16
ZF1 ZF1-30-03-*-T-WT-TR 600 56 12