三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない
三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない

50 Ω

幅広い業界標準のケーブル、コンポーネント、ボードレベルのインターコネクト、または柔軟に混成可能なケーブル アッセンブリーを備えた50ΩのRFソリューション。このソリューションには、SMA、SMB5、MCX、MMCX、精密インターコネクト、非磁性ソリューションが含まれます。また、業界標準のRG 316(二重被膜版あり)、RG 174、RG 178、およびRG 58ケーブル、ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル、手曲げ可能/セミフレキシブルケーブル(直径.086インチまたは.141インチ)、マイクロ高周波U.FLおよびW.FLシステムもご利用いただけます。


2.92 mm 精密RF、50 Ω2.92 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz

特徴
  • 最大40 GHzのパフォーマンス
  • さまざまなボードの厚さで2孔フランジ付きコンプレッションマウントジャック
  • 銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
シリーズ
V
  • 292-CA
  • 292-CM
  • RF23C
2.92 mm 精密RF、50 Ω

SMPM精密RF、50ΩSMPM精密RF、50Ω

高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • 低VSWR
  • フルデテント、スムーズボア
  • ストレート、ライトアングル、エッジ実装
  • .047, .086 および MWC-2350CU-01低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリー
  • 個別のケーブルコンポーネントあり。RFテクニカルグループまでお問い合わせください。
シリーズ
V
  • RF047-A
  • RF086
  • SMPM-EM
  • PRFM0
SMPM精密RF、50Ω

BNC 50 OhmBNC 50 Ω RF コネクター&コンポーネント

バイオネット式の素早い接続/取り外しシステム。

特徴
シリーズ
V
  • BNC5-CA
  • RF174
  • RF178
  • RF316
  • GRF1H-C
条件で選択する場合
BNC 50 Ohm

MCX 50 ΩMCX 50 Ω RFコネクター&コンポーネント

SMBよりもおよそ30%コンパクトな省スペース設計が特徴のミニ同軸インターコネクト。

特徴
  • SMBよりも30%コンパクト
  • バーティカルおよびライトアングル タイプ
  • パフォーマンス:最大6 GHz
  • RG 174、RG 316、またはRG 178のケーブル終端
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
シリーズ
V
  • MCX-CA
  • RF174
  • RF178
  • RF316
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • MCX-EM
  • MCX-MT
  • MCX-SM
  • MCX-TH
条件で選択する場合
MCX 50 Ω

MMCX 50 ΩMMCX 50 Ω RFコネクター&コンポーネント

スナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。

特徴
  • 最大6 GHzのパフォーマンス
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • ライトアングル/スルーホールのジャックおよびプラグ
  • RG 174、RG 316、またはRG 178のケーブル終端
  • 高振動環境向けのジャックおよびプラグ
  • 切替可能な内部/外部アンテナ付きジャック
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
シリーズ
V
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • RF174
  • RF178
  • RF316
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • MMCX-EM
  • MMCX-MT
  • MMCX-SM
  • MMCX-SW
  • MMCX-TH
  • MMCXV-EM
  • MMCXV-TH
条件で選択する場合
MMCX 50 Ω

SMA 50 ΩSMA 50 Ω RFコネクター&コンポーネント

スクリュー式カップリング付き超小型インターコネクト。

特徴
  • 最大20 GHzのパフォーマンス
  • 幅広い種類のケーブル アッセンブリーあり
  • 幅広い種類の方向とPCB終端あり
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
シリーズ
V
  • SMA-CA
  • RF058
  • RF174
  • RF316
  • RF402
  • RF405
  • RF23S
  • RF25S
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • SMA-EM
  • SMA-MT
  • SMA-PN
  • SMA-SM
  • SMA-TH
条件で選択する場合
SMA 50 Ω

SMB 50 ΩSMB 50 Ω RFコネクター&コンポーネント

SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。

特徴
  • 最大4 GHzのパフォーマンス
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • RG 174、RG 316、またはRG 178のケーブル終端
  • ライトアングル スルーホール ジャック
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
シリーズ
V
  • SMB5-TH
  • SMB5-CA
  • RF174
  • RF316
  • GRF1H-C
  • IJ5H
条件で選択する場合
SMB 50 Ω

SMP精密RF、50 ΩSMP精密RF、50 Ω

高周波インターコネクト〜40 GHz

特徴
  • 標準長さが2種類ある銃弾型アダプターのオプションあり
  • 最大40 GHzのパフォーマンス
  • XおよびY方向のずれを補正
  • RG 405 (直径0.086インチ) セミフレキシブル、または、25 AWGの堅牢な固体誘電体マイクロ波ケーブル終端
  • 密接でより確実な接合のためのインターフェース
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
シリーズ
V
  • SMP-CA
  • RF405
  • RF25S
  • SMP-B
  • SMP-EM
  • SMP-TH
SMP精密RF、50 Ω

TNC 50 ΩTNC 50 Ω RFコネクター&コンポーネント

正極性および逆極性のねじ式カプリングインターフェース。

特徴
  • 最大6 GHzのパフォーマンス
  • ライトアングル スルーホール ジャック
  • ストレートプラグまたはバルクヘッド ジャック
  • RG 174、RG 316、RG 178、RG 58ケーブル終端
シリーズ
V
  • TNC-CA
  • RF058
  • RF174
  • RF178
  • RF316
  • GRF1H-C
  • TNC-TH
条件で選択する場合
TNC 50 Ω

Nタイプ50 OhmNタイプ50ΩのRFコンポーネント

標準ねじ式プラグまたはバルクヘッド ジャック ケーブル コンポーネント

特徴
  • 最大3 GHzのパフォーマンス
  • ストレートプラグまたはバルクヘッド ジャック
  • RG 174、RG 316、RG 178、RG 58ケーブル終端
シリーズ
V
  • NTPE-CA
  • RF058
  • RF174
  • RF178
  • RF316
  • GRF1H-C
条件で選択する場合
Nタイプ50 Ohm

標準50 Ωケーブル標準50 Ω ケーブル アッセンブリー

様々な組み合わせが可能なエンドオプション付き業界標準RG 316、ダブルシールドRG 316、RG 174、RG 178、RG 58ケーブル。

特徴
  • 最大6 GHzのパフォーマンス
  • 20、26、または、30 AWGケーブル
  • 幅広い組み合わせ可能なケーブル終端
  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー
  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー
  • ケーブル コネクターキットあり
  • 50Ωケーブルアダプターあり(ADP5シリーズ参照)
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
シリーズ
V
  • RF058
  • RF174
  • RF178
  • RF316
  • RS316
標準50 Ωケーブル

高周波数50 Ohmケーブル高周波50 Ω ケーブル アッセンブリー

ハイパフォーマンス、低損失マイクロ波、または、手曲げ可能セミフレキシブル ケーブル

特徴
  • ハイパフォーマンス精密インターコネクトで、パフォーマンス最大50 GHz (開発では最大70 GHz)
  • 23または25 AWG、固体誘電体マイクロ波ケーブル
  • 手曲げ可能なセミフレキシブルケーブル、直径0.086または0.141インチ
  • 28 AWG、フレキシブル直径0.047インチケーブル、500サイクルのU.FL互換性プラグ (HMHF1)付き
  • ハイパフォーマンス テストアレ- ソリューションについては、samtec.com/BullsEyeをご覧ください
シリーズ
V
  • RF402
  • RF405
  • RF047
  • RF23S
  • RF25S
  • RF23C
  • RF047-A
  • RF086
高周波数50 Ohmケーブル

マイクロ高周波数50 Ohmマイクロ高周波50 Ωケーブル アッセンブリー

パフォーマンスとスペースの制約が懸案の時に利用できるマイクロ高周波システム。

特徴
  • 最大26.5 GHzのパフォーマンス
  • 直径0.086インチまたは0.141インチのセミフレキシブル ケーブル
  • HMHF1終端付き直径0.047インチのフレキシブル ケーブル
  • 23 AWGまたは25 AWGの堅牢な固体誘電体マイクロ波ケーブル
  • SMA 2.92終端〜26.5 GHz
  • SMP終端〜20 GHz
  • SMAおよびBulls Eye®終端あり
シリーズ
V
  • MH081
  • MH113
  • RF047
  • RF402
  • RF405
条件で選択する場合
マイクロ高周波数50 Ohm

連動型ハイブリット50Ω連動型ハイブリット50Ωマイクロミニ システム

幅広い業界標準エンド2終端オプション付きのオリジナル マイクロミニ連動型ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 26 AWG、RG 316同軸ケーブル
  • 極数は2、4、6、8のオプションあり
  • ストレートまたはライトアングルプラグ、バルクヘッドジャック、パネルマウントジャックのさまざまなエンド2オプション
  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり
シリーズ
V
  • GRF1H-C
  • GRF1-J
条件で選択する場合
連動型ハイブリット50Ω

While Samtec started as a connector company with a focus on two-piece, pin-and-socket board stacking systems, High-Speed Board Stacking connectors and High-Speed Cable Assemblies now make up a significant portion of our sales. To support development in this area, in December of 2...
In the manufacturing world there are standards for just about everything, and they all are typically there to ensure a product can perform as expected for the end application. Among these standards is IPC-A-610 covering solder joints for varying types of connector termination sty...
New Year’s resolutions. Many of us make them, whether it’s to continue a good habit, change a bad one or accomplish a new goal, improvement is the focus. The hardest part of this process is the time between making the plan and accomplishing it. Wouldn’t it be nice if we could jus...
2019 was a fun year for Samtec.com. We’re in a great place right now where we get to maintain current content and features while we’re building a lot of new stuff as well. The website is becoming more mature, but still developing rapidly. If you missed it, here is a look back at ...
While air cooling is still a commonly used method to cool data centers, the industry is seeing HPC, AI, and scientific computing market leaders investigating either conduction cooling, or full-scale immersion cooling, for their next generation designs. In this video from SuperCom...