高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
その他の RF ケーブルコネクター