1
ログアウトしてもよろしいですか?
設計をより迅速に始めるには、3Dモデルをダウンロードされることをお勧めいたします。ダウンロードはこちらから、もしくは部品番号を直接検索し、部品ビューアーの「ダウンロード」タブを使用して行ってください。
当社の膨大なオンラインリソース ライブラリとエンジニアリングサポートで、今すぐ設計を始めましょう。
ダウンロード可能な各種デジタルリソースを通して、当社の製品をご覧ください。
製品についてのさまざまなオンラインツールや技術資料をご利用いただけます。
アプリケーション エンジニアリングのエキスパートにお問い合わせください。 各製品の担当者が、特定のアプリケーションに関するご質問にお答えします。
電話: +1-844-558-3291
価格、リードタイム、お見積もり、ご注文、サンプル、その他製品に関する一般的なお問い合わせについては、下記までご連絡ください。
電話: +1-800-726-8329または+1-812-944-6733
ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。送料も当社が負担いたします。
詳細はEメールの受信トレイをご確認ください。
パフォーマンスとスペースの制約が懸案の時に利用できるマイクロ高周波システム。
50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー
マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、0.81 mm DIA同軸ケーブル
マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、1.13 mm DIA同軸ケーブル
フォームに記入したくありませんか? 製品エキスパートに直接ご相談ください。
お客様の情報を受領し、現在実装手続きを行っております。リクエストの実装が完了次第、詳細確認のお知らせをEメールでお送りいたします。
ご質問は当社のカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
リクエストを送信いただきありがとうございました。
当社チームの担当の者よりEメールにてご連絡差し上げます。
その他の RF ケーブル アッセンブリー