スクリュー式カップリング付き超小型インターコネクト。
50 Ω SMAジャックボードコネクター
6GHz, 50ΩSMAジャックおよびプラグ、ケーブルコネクター
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、19 AWGセミフレキシブル ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
その他の RF ボードコネクター