高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω SMPプラグ、表面実装、40 GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
50 Ω SMPプラグ、複合技術、40 GHz
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、40GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz
その他の RF ケーブルコネクター