高周波高精度 RFインターコネクト 65GHz、シングルポート SMPM またはマルチポート連動型 MagnumRF™ ソリューション

特徴

  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • 連動型マルチポート ソリューション(ケーブル・ツー・ボード&ボード・ツー・ボード)
  • 低VSWR
  • さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • ストレート、ライトアングル、エッジ実装
  • .047, .086 および Samtec 23 AWG 低損失ミリ波ケーブル アッセンブリー

ビデオ

Precision RF to 110 GHz - Samtec

製品

PRFM0

精密SMPMケーブルコネクター

特徴
  • SMPM精密RFケーブルコネクター
  • .047および.086低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり
  • 製品図面あり
  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
精密SMPMケーブルコネクター

PRFIA

50 Ω 直列アダプター

特徴
  • 直列間精密RFアダプタ
  • SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92mm
  • ストレート方向、50 Ωインピーダンス
  • アプリケーション:精密測定または高密度ブラインドメイトアプリケーション用SMPMアダプタ
  • SMPMばね式アダプタは耐振動性に優れ、安定した信号接触を維持します
50 Ω 直列アダプター

RF086

50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC ~ 67 GHz (1.85 mm、SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC~40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:79%
  • 静電容量:84pF/メートル
  • 遅延時間:4.20ns/メートル
  • VSWR: 1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM, 2.0:1 最大)
  • 挿入損失:RF086グラフ参照
  • パワーハンドリング:RF086グラフ参照
  • 曲げ半径:最小8.9mm
  • 動作温度:-55ºC〜+125ºC
  • .086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG
50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC to 110 GHz (1.00 mm)、DC~ 90 GHz (1.35 mm)、DC~65 GHz (1.85 mm、 SMPM)、DC~50 GHz (2.40 mm)、DC ~40 GHz (2.92 mm、 SMP)、DC~ 26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:95pF/メートル
  • 遅延時間:4.76ns/メートル
  • VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)
  • 挿入損失:RF047-Aグラフ参照
  • パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照
  • 曲げ半径:最小5.0mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • .047"低損失フレキシブル ケーブル、29 AWG
50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

RF23C

銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 周波数範囲: DC~50 GHz (2.40 mm & SMPM)、DC to 40 GHz (2.92 mm、SMP)、DC~26.5 GHz (SMA)
  • 伝播速度:70%
  • 静電容量:84pF/メートル
  • 遅延時間:4.75ns/メートル
  • VSWR: 1.4:1 最大 (2.92 mm & 2.40 mm), DC to 26.5 GHz: 1.2:1 最大 (SMPM), 26.5 GHz to 50 GHz: 1.4:1 最大 (SMPM), 1.3:1 最大 (SMA)
  • 挿入損失:RF23Cグラフ参照
  • パワーハンドリング:RF23Cグラフ参照
  • 曲げ半径:最小3.18mm
  • 動作温度:-65ºC〜+125ºC
  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

SMPM-SM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • XおよびY方向の不整合を補正
  • 低VSWR
  • フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装

SMPM-MT

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • 低VSWR
  • フルデテントまたはスムーズボア
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術

SMPM-ST-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • 低VSWR
  • フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • ストレートまたはライトアングルプラグ
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

SMPM-RA-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • フルデテントまたはスムーズボア
  • ライトアングル プラグ
  • 低VSWR
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル

SMPM-EM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • 低VSWR
  • さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • ストレート、エッジ実装プラグ
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装

GC47

MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.047" ケーブル

特徴
  • 単列ハウジングの連動型SMPMコネクター
  • .047の低損失フレキシブル マイクロ波/ミリ波ケーブル
  • 曲げ半径:最小5.0mm
  • 挿入損失:GC47グラフを参照
  • 50 Ωインピーダンス
  • ケーブル・ツー・ボード アプリケーション
  • 高密度、省スペース設計
  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • GPPCシリーズ ボードレベルのコネクターと嵌合
  • エンド2オプション:連動型またはディスクリートの業界標準 RFコネクター
MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.047" ケーブル

GPPC

Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

特徴
  • 高密度、省スペースの設計
  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • ケーブル・トゥ・ボードアプリケーション(GC47 & GC86シリーズ適合)
  • ボード・ツー・ボードアプリケーション(メザニン、コプラナー、垂直)
  • 無はんだコンプレッション実装、ディファレンシャルペアテスト用 2ポートSMPMスタイルインターフェース
  • 標準表面実装(SL)、エッジマウントボードターミネーション
  • 単列
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

GPPB

Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

特徴
  • スイープコンタクト表面実装(SL)
  • ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)
  • 単列
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
  • 高密度、省スペース設計
  • さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
  • ピッチ:3.56 mm (.140")
  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...