高密度BNC:標準BNC方式の4倍のパネル密度をもつ75Ω12G-SDI性能
75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト
75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール
75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール
75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
その他の RF ボードコネクター