スナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。

特徴

  • パフォーマンス最大6 GHz
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
  • 50 Ω:高振動環境向けのジャックおよびプラグ
  • 50 Ω:切替可能な内部/外部アンテナ付きジャック
  • 50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 75 Ω:RG 179ケーブルあり

製品

MMCX-TH

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 50 Ωインピーダンス
  • バーティカルおよびライトアングル タイプ
  • 堅牢なアプリケーション向け高振動タイプあり(MMCXV-THシリーズをご覧ください)
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール

MMCX-SM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 50 Ωインピーダンス
  • バーティカルジャック/プラグまたはライトアングルジャック
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装

MMCX-MT

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 50 Ωインピーダンス
  • バーティカルジャックまたはプラグ
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術

MMCX-EM

50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 50 Ωインピーダンス
  • バーティカルジャックまたはプラグ
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装

MMCX-SW

50 Ω MMCX切替可能ジャック

特徴
  • ケーブル嵌合時に内部アンテナから外部アンテナへ切り替え
  • ドロップスルー エッジ実装
  • 右側または左側にPCBへのはんだ付け
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCX切替可能ジャック

MMCXV-TH

50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール

特徴
  • 堅牢なアプリケーション向けの高振動MMCX
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 50 Ωインピーダンス
  • バーティカルおよびライトアングルスルーホール ターミネーション
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール

MMCXV-EM

50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装

特徴
  • 堅牢なアプリケーション向けの高振動MMCX
  • パフォーマンス:最大6 GHz
  • 50 Ωインピーダンス
  • バーティカルエッジ実装終端
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装

MMCX-CA

50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端

特徴
  • MMCXケーブルコネクター
  • 50 Ωインピーダンス
  • RG 174、RG 316、またはRG 178ケーブルのバーティカルまたはライトアングルプラグあり
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端

MMCXV-CA

50 Ω MMCX高振動用ジャックまたはプラグ、ケーブル終端

特徴
  • 高振動MMCXケーブルコネクター
  • 50 Ωインピーダンス
  • RG 316ケーブルのバーティカルまたはライトアングルプラグあり
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω MMCX高振動用ジャックまたはプラグ、ケーブル終端

RF174

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

特徴
  • VSWR:RF174グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小25.4mm
  • 静電容量:101pF/メートル
  • 動作温度:-20ºC〜+80ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF174グラフ参照
  • 24 AWG、RG 174ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル

RF316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

特徴
  • VSWR:RF316グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF316グラフ参照
  • 24 AWG、RG 316ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

RS316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:95.8pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • ダブルシールド、24 AWG、RGケーブル
  • SMAターミネーションあり
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル

RF178

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

特徴
  • VSWR:RF178グラフ参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小10.2mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大5GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF178グラフ参照
  • 28 AWG、RG 178ケーブル
  • シングルエンドまたはダブルエンド
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー

特徴
  • 挿入損失:IJ5Hレポート参照
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大9.5GHz
  • 挿入損失:IJ5Hレポート参照
  • 24 AWG、RG 316ケーブル
  • 従来のRFと比較して50%のコストで90%のパフォーマンスを実現
  • 4.00 mm (.1575")ピッチ
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー

GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:50Ω
  • 曲げ半径:最小12.8mm
  • 静電容量:96pF/メートル
  • 動作温度:-40ºC〜+90ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 24 AWG、RG 316ケーブル
  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり
  • ダブルエンド
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

MMCX7-TH

75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール実装

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 75 Ωインピーダンス
  • バーティカルの取付方向
75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール実装

MMCX7-CA

75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター

特徴
  • MMCXケーブルコネクター
  • 75 Ωインピーダンス
  • RG 179ケーブルで利用可能なストレートジャックまたはプラグ
75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター

RF179

75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

特徴
  • VSWR:RF179グラフ参照
  • インピーダンス:75Ω
  • 曲げ半径:最小10.2mm
  • 静電容量:64pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大4GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 挿入損失:RF179グラフ参照
  • 28 AWG、RG 179ケーブル
  • BNC、ミニBNC、DIN、MCX、またはSMBターミネーションあり
  • シングルエンドまたはダブルエンド
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル

GRF7H-C

5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

特徴
  • インピーダンス:75Ω
  • 曲げ半径:最小10.2mm
  • 静電容量:64pF/メートル
  • 動作温度:-50ºC〜+165ºC
  • 周波数帯:最大6GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
  • 28 AWG、RG 179ケーブル
  • ハイパフォーマンスの堅牢なコンタクト
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり
  • ダブルエンド
5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...