RFケーブル アッセンブリー

Samtec の RF Cable Solutionator® を使用して RF ケーブル アッセンブリーを構築します。 RF Cable Solutionator® では、エンジニアはコネクターとケーブルタイプを選択し、1 分未満で最終製品番号を作成することができます。結果には、製品仕様、価格、在庫状況、モデル、製品図面などが含まれます。Samtecは、047から277までの低損失マイクロ波/ミリ波ケーブル、RGタイプケーブル(316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI Beldenケーブル、高密度ギャングタイプおよびSamtec最適化の各種RFケーブル アッセンブリーを幅広く提供しています。インターフェースは、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL などの種類をご用意しています。


1.00 mm、精密RF、50 Ω1.00 mm、精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜110 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大110 GHz(W-Band)
  • 堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
  • 超高周波ミリ波テスト・アプリケーション(サブテラヘルツスペクトル)における高精度測定
  • RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
製品
V
  • RF047-A
  • PRF10
1.00 mm、精密RF、50 Ω

1.35 mm、精密RF、50 Ω1.35 mm、精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜90 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
  • 堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
  • RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト
製品
V
  • RF047-A
  • PRF13
  • 135
1.35 mm、精密RF、50 Ω

1.85 mm 精密RF、50 Ω1.85 mm コネクターおよびケーブル アッセンブリー、50 Ω 精密RF

1.85 mm コネクターおよびケーブル アッセンブリー、50 Ω 精密RF 高周波インターコネクト〜65 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大65 GHz
  • RF047-AおよびRF086ケーブル アッセンブリーあり
  • コンプレッション、ボードレベルのインターコネクトでストリップラインまたはマイクロストリップ伝送に対応
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • ケーブル コネクター(業界標準ケーブルに適合)も提供可
製品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • PRF18
  • 185-CM
  • 185-EL
1.85 mm 精密RF、50 Ω

2.40 mm 精密RF、50 Ω2.40 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜50 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大50 GHz
  • on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
  • コンプレッション、ボードレベルのインターコネクトでストリップラインまたはマイクロストリップ伝送に対応
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
製品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • PRF24
  • 240-CM
  • 240-EL
2.40 mm 精密RF、50 Ω

2.92mm RF ケーブル アッセンブリーおよびコネクター、精密RF、50 Ω2.92mm RF ケーブル アッセンブリーおよびコネクター、精密RF、50 Ω

40 GHz対応2.92mm 精密RF ケーブル アッセンブリーおよびコネクター。ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適。さまざまなボードの厚さでのボードレベル コンプレッション実装インターコネクト、および低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり。

特徴
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • コンプレッション、ボードレベルのインターコネクトでストリップラインまたはマイクロストリップ伝送に対応
  • on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
製品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • PRF92
  • 292-CM
  • 292-EL
2.92mm RF ケーブル アッセンブリーおよびコネクター、精密RF、50 Ω

3.50 mm 精密RF、50 Ω3.50 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大34 GHz
  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル(RF23S)上のケーブルコネクター
  • 要請に応じてボードレベル エッジマウント
製品
V
  • RF23S
  • PRF35
3.50 mm 精密RF、50 Ω

SMA 50 ΩSMAコネクターおよびケーブル アッセンブリー、50Ω RF

50 Ω RF SMA コネクターとケーブル アセンブリー。スクリュータイプカップリングによるサブミニチュアインターコネクト。

特徴
  • パフォーマンス最大18 GHz
  • 26.5 GHzのオプションあり
  • 各種標準ケーブル アッセンブリーあり
  • 幅広い種類の方向とPCB終端あり
  • 業界標準の幅広い高周波ケーブルに向けた精密ケーブルコネクターあり
  • RG 174、RF 316、RG 178、RG 58のケーブルコネクターもあり
  • 2.92 mmおよび3.50 mmインターコネクトとの機械的互換性あり
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
製品
V
  • RF047-A
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • PRF01
  • SMA-CA
  • SMA
SMA 50 Ω

SMPM精密RF、50ΩSMPMコネクター、ケーブル アッセンブリー、精密RF、65GHz

SMPMコネクター、ケーブル アッセンブリー、精密RF、65GHzの高周波精密RF相互接続から65GHz、シングルポートSMPMまたはマルチポート連動型 Magnum RF™ソリューション。

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • 連動型マルチポート ソリューション(ケーブル・ツー・ボード&ボード・ツー・ボード)
  • 低VSWR
  • さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • ストレート、ライトアングル、エッジ実装
  • .047, .086 および Samtec 23 AWG 低損失ミリ波ケーブル アッセンブリー
製品
V
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • PRFM0
  • PRFIA
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM精密RF、50Ω

SMP精密RF、50 ΩSMP RF ケーブル アッセンブリー、精密RF、50 Ω 、40 GHz ケーブル アッセンブリー

40 GHz対応SMP精密RFケーブル テストアッセンブリー。ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適。SMPインターコネクトがアキシアル方向のずれでブラインド嵌合を実現。Samtecのハイパフォーマンスな低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり。

特徴
  • 標準長さが2種類ある銃弾型アダプターのオプションあり
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • XおよびY方向のずれを補正
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
製品
V
  • RF25S
  • RF405
  • RF23C
  • RF086
  • RF047-A
  • PRF00
  • SMP-B
  • SMP-SM
  • SMP-TH
  • SMP-MT
  • SMP-EM
  • SMP-TH2
  • SMP-EM3
SMP精密RF、50 Ω

TNCA、精密RF、50 ΩTNCA、精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜18 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大18 GHz
  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
  • 素晴らしい耐電圧破壊
  • 優れた平均電力処理
  • RF180およびRF280ケーブル アッセンブリーで利用可能
  • ケーブルコネクターあり
製品
V
  • RF180
  • RF280
  • PRF04
TNCA、精密RF、50 Ω

Nタイプ50 OhmNタイプ RF コネクター、ケーブル、アセンブリー、50 Ω

ネジ式カップリングによる堅牢なRF タイプ N コネクターインターフェース、50 Ω

特徴
  • 3 GHzまたは18 GHzのパフォーマンスオプション
  • ストレート、ライトアングル、またはバルクヘッド 
  • RG 174/316/178/58、または.178"および.277"の低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり
製品
V
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • PRF06
Nタイプ50 Ohm

BNC 75 & 50 ΩBNCコネクタ、ケーブル、ケーブル アッセンブリー、75 & 50 Ω

BNCコネクタ、ケーブル、ケーブル アッセンブリー、75 & 50 Ω、ミニチュア簡単着脱式RFインターフェイス。

特徴
  • 75 Ω:12G-SDI放送映像ソリューション向けに最適化
  • 75 Ω 最大12 GHzのパフォーマンス
  • 75Ω:RG 179、RG 6、Belden 1694A/4694Rケーブルあり
  • 50 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブルあり
製品
V
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-CA
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • BNC5-CA
BNC 75 & 50 Ω

DIN 1.0/2.3 75 ΩDIN 1.0/2.3 75 Ω RFコネクター&ケーブル

プッシュプル型カプリングを備えたSamtecの75 Ω DIN 1.0/2.3コネクタ。高密度アプリケーションに最適です。

特徴
  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
  • 75 Ωインピーダンス
  • スルーホール、ライトアングル、ケーブル終端あり
  • プッシュプル嵌合システム
  • RG 179、RG 6、またはBelden 4694R/4855R/1694A/1855Aケーブルで提供可
製品
V
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-CA
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75 Ω

HD-BNC 75 OhmHD-BNC, 高密度BNC 75Ω RFコネクター、ケーブルおよびアッセンブリー

パネル密度が標準BNCソリューションの4倍で75 Ω 12G-SDIパフォーマンスのHD-BNC。

特徴
  • 75 Ωパフォーマンス
  • パネル密度を最大化させる設計
  • パネル密度が標準BNCの4倍
  • 標準BNCより20%軽量
  • クオーター ターンのカプリング設計
  • CoaXPress® 2.0 対応
製品
V
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-CA
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75 Ohm

マイクロ高周波数50 Ohmマイクロ高周波50 Ωケーブル アッセンブリー

パフォーマンスとスペースの制約が懸案の時に利用できるマイクロ高周波システム。

特徴
  • パフォーマンス最大10 GHz
  • HMHF1終端付き直径0.047インチのフレキシブル ケーブル
  • MHF1、MHF3、またはMHF4コネクター付き.081 mm & 1.13 mm DIA同軸ケーブル
製品
V
  • RF047
  • MH081
  • MH113
マイクロ高周波数50 Ohm

MCX 50 & 75 ΩMCX コネクターおよびケーブル アッセンブリー、50 & 75 Ω | Samtec

50 および 75 Ω インピーダンスを備えた MCX コネクターおよびケーブル アッセンブリーは、SMB よりも約 30 パーセント小さい省スペース設計を特徴としています。

特徴
  • SMBよりも30%コンパクト
  • バーティカルおよびライトアングル タイプ
  • パフォーマンス:最大6 GHz
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
  • 50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX-CA
  • MCX
  • RF179
  • MCX7-CA
  • MCX7
MCX 50 & 75 Ω

MMCX 50 & 75 ΩMMCX コネクターおよびケーブル アッセンブリー、50 & 75 Ω

50 および 75 Ωのインピーダンスを備えた MMCX コネクタおよびケーブル アッセンブリーは、スナップ式カップリングと非磁性オプションが特徴です。

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
  • 50 Ω:高振動環境向けのジャックおよびプラグ
  • 50 Ω:切替可能な内部/外部アンテナ付きジャック
  • 50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-CA
  • MMCX7-TH
MMCX 50 & 75 Ω

SMB 50 & 75 ΩBNC コネクター&ケーブルおよびケーブル アッセンブリー、 50 & 75 Ω RF

BNC コネクター&ケーブルおよびケーブル アッセンブリー、 50 & 75 Ω RF、SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。

特徴
  • 50 Ω 最大6 GHzのパフォーマンス、75 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
  • 50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
V
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-CA
  • SMB5-TH
  • RF179
  • SMB7H-CA
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50 & 75 Ω

TNC 50 ΩTNCコネクタ、ケーブル、ケーブル アッセンブリー、50Ω RF

TNCコネクタ、ケーブル、ケーブル アッセンブリー、50Ω、標準および逆極性のネジ式カップリングインターフェース。

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • ライトアングル スルーホール ジャック
  • ストレートプラグまたはバルクヘッド ジャック
  • RG 174、RG 316、RG 178、RG 58ケーブル終端
製品
V
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-CA
  • TNC-TH
TNC 50 Ω

Magnum RF™ MagnumRF™連動型、マルチポート、高周波コネクター

ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。

特徴
  • 高密度、省スペース設計
  • さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
  • 連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
  • 超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
  • 50 Ωインピーダンス
  • ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
製品
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

Bulls Eye®Bulls Eye® RFハイパフォーマンス テスト(最大90 GHz)

Bulls Eye® 高性能テストアセンブリは、テストおよび測定アプリケーションにおいて、評価ボードの小型化とトレース長の短縮を可能にする高密度省スペース設計を特徴としています。Bulls Eye®ブロックは、特性評価中のSerDesに直接隣接するように基板にコンプレッション実装されます。ソルダーレス設計により、全体的なコストが改善され、ラボ環境での使用が容易になります。

特徴
  • 90 GHz, 70 GHz, 50 GHz および 40 GHz のテスト アッセンブリー
  • 特性評価対象のSerDesに直接隣接して配置するための基板へのコンプレッションマウント
  • ソルダーレス設計がコストを削減
  • ラボ環境での使用が容易
  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
  • 計装機器​​​​​​​へのエンド2接続:1.00 mm, 1.85 mm, 2.40 mm または 2.92 mm
  • 高密度、省スペース設計
  • 1列または2列
  • パフォーマンス検証向けにテストボードあり
  • RFグループ:専任のRFエンジニアがRF関連の問題について個別にサポートを提供
製品
V
  • BE90A
  • BE70A
  • BE40A
Bulls Eye®

シールド ツイストペア ケーブルシールド ツイストペア ケーブルシステム

100 Ωのアプリケーションに適したハイスピード シールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 100 Ωシグナル ルーティング
  • 28 AWGシールド ツイストペア ケーブル
  • ターミナルおよびソケットエンドのオプションあり
  • 選べるケーブル長
製品
V
  • C28S
  • CJT-TH
  • CJT-BH
シールド ツイストペア ケーブル

IsoRate®IsoRate®高絶縁性RFコネクター&ケーブル

IsoRate®高絶縁性RFコネクター&ケーブルは、従来のRFコネクターと比べておよそ半分という大幅なコスト削減を実現します。

特徴
  • 従来のRFと比較して、実質的に同じパフォーマンスでコストを半分に節減
  • 高い絶縁性を提供するEdge Rate®コンタクト
  • 50Ωのボード・ツー・ボード システム
  • 50Ωの完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
  • ポジティブラッチングも利用可能
製品
V
  • IJ5C
  • IJ5H
  • IJ5
  • IP5
IsoRate®

“The good news is, Samtec has more ways to stack two or more PC boards than anybody else in the connector industry,” I told a Designer when asked about our two-piece, […] The post Good News and Good News About Board Stacking Connector Solutions appeared first on The Samtec Blog....
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...