ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
RFボードコネクターは、ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボード、連動型、ブラインド嵌合のアプリケーションに使用できます。インターフェースタイプには、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、HD-BNC™、その他多くのものが含まれます。バーティカル、ライトアングル、エッジマウント方向、スルーホール、表面実装、混合技術のPCB終端が利用可能です。
高周波精密RFインターコネクト〜90 GHz
50Ω 1.35 mmジャック、コンプレッション実装
精密1.35 mmケーブルコネクター
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz
50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
精密1.85 mmケーブルコネクター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
高周波精密RFインターコネクト〜50 GHz
50Ω 2.40 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 2.40 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
精密2.40 mmケーブルコネクター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
精密2.92 mmケーブルコネクター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
スクリュー式カップリング付き超小型インターコネクト。
50 Ω SMAジャックボードコネクター
精密SMAケーブルコネクター
6GHz, 50ΩSMAジャックおよびプラグ、ケーブルコネクター
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、19 AWGセミフレキシブル ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
高周波高精度 RFインターコネクト 65GHz、シングルポート SMPM またはマルチポート連動型 MagnumRF™ ソリューション
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装
精密SMPMケーブルコネクター
50 Ω 直列アダプター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.047" ケーブル
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
50 Ω SMPプラグ、表面実装、40 GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
50 Ω SMPプラグ、複合技術、40 GHz
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、40GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz
精密SMPケーブルコネクター、 40 GHz
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
75Ω BNCミニチュア簡単着脱式RFインターフェイス。
75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
75 ΩBNCジャック、エッジ実装
75 Ω BNCバルクヘッドジャック
75 Ω BNCジャック、スルーホール
75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
プッシュプル型カプリングを備えたSamtecの75 Ω DIN 1.0/2.3コネクタ。高密度アプリケーションに最適です。
75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール
75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール
75Ω DIN 1.0/2.3プラグ、ケーブルコネクター
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
高密度BNC:標準BNC方式の4倍のパネル密度をもつ75Ω12G-SDI性能
75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト
75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール
75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール
75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装
75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
SMBよりもおよそ30%コンパクトな省スペース設計が特徴のミニ同軸インターコネクト。
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
75 Ω MCXプラグ、ケーブル ターミネーション
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
スナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装
50 Ω MMCX切替可能ジャック
50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール
50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装
50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端
50 Ω MMCX高振動用ジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール実装
75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。
50 Ω SMBジャック、スルーホール
50 Ohm SMBジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
75 Ω SMBジャック、スルーホール
75 Ω SMBジャック、エッジ実装
75 Ω SMBプラグ、ケーブル終端
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
正極性および逆極性のねじ式カプリングインターフェース。
50 Ω TNCジャック、スルーホール
50 Ω TNCジャックまたはプラグ、ケーブル ターミネーション
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
Samtecは、4.22 mm(.166")~10 mm(.394")のスタック高さから選べるRFボード・ツー・ボード コネクターを提供しています。ソリューションには、高密度マルチポートブロック、非目視嵌合または不整合アプリケーション用のアキシャルフロートおよびラジアルフロートを備えたSMPM/SMP、および高い絶縁性の低コストシステムが含まれます。
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
50 Ω 直列アダプター
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール
50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ
5.00 mm 50Ωの連動型RFジャック、PCB実装
5.00 mm 50Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装
5.00 mm 75Ωの連動型RFジャック、PCB実装
5.00 mm 75Ωの連動型マイクロミニチュアRFプラグ、PCB実装