90 GHz, 70 GHz, 50 GHz or 40 GHz ソリューション
- ハイパフォーマンス テスト アッセンブリー
- 評価ボードの小型化とトレース長の短縮を実現
- 特性評価対象のSerDesに直接隣接して配置するための基板へのコンプレッションマウント
- ソルダーレス設計により、コスト削減と研究室での使いやすさを実現しました。
- マイクロストリップ/CPWまたはストリップラインのPCB伝送タイプ
- パフォーマンス検証向けにテストボードあり
- 計装機器への1.00 mm, 1.85 mm, 2.40 mm または 2.92 mm接続
- 単列または複列の選択
- アプリケーションの完全なリスト:SerDesの特性評価、クロック/データ・リカバリ(CDR)、mmWaveレーダー、自動テスト装置、FR25Gネットワーク
- RFグループ:専任のRFエンジニアがRF関連の問題について個別にサポートを提供