三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない
三角の警告 本サイトでは、ウェブサイトの機能充実や、当社のプロモーションおよびマーケティングに反映するため、クッキーならびに他のウェブサイトモニタリング技術を使用しています。「同意する」をクリックすることで、お客様は当社が最近更新した個人情報保護に関する通知 および方針規則の条件に同意されたものとします。
同意する 同意しない

精密RF

マイクロ波/ミリ波ケーブル アッセンブリーおよびインターコネクト。インターコネクトコンポーネントは最大110 GHzまで、フルケーブル アッセンブリーは最大70 GHzまで。コンポーネントとケーブル両方のバーティカル統合により、業界最高レベルのカスタマーサービスとサポートを実現します。これには、ローンチ設計、カスタム製品ソリューション、シミュレーションのほか、物理的なテストと測定検証のサポートが含まれます。詳細はSamtecのRFテクニカルグループへお問い合わせください。


Bulls Eye®Bulls Eye® RFハイパフォーマンス テスト(最大70 GHz)

SamtecのBulls Eye®製品群は、高密度アレー設計と高度な配線ソリューションにより、最大70 GHzの最適化されたパフォーマンスを実現。コンプレッション インターフェイス、コンパクトなフットプリント、高いサイクルカウントが特徴のBulls Eye®は、ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適です。

特徴
  • 50 GHzおよび20 GHzのハイパフォーマンス テスト アッセンブリー(開発時70 GHz)
  • 評価ボードの小型化とトレース長の短縮を実現
  • オン/オフが容易ではんだコストの削減につながるボードへのコンプレッション インターフェイス
  • マイクロストリップまたはストリップラインのPCB伝送タイプ
  • アッセンブリー オプション:2列(BE70A、BE40A、BDRA)または4列(BQRA)
  • パフォーマンス検証向けにテストボードあり
  • RFテクニカルグループ:専任のRFエンジニアがRF関連の問題について個別にサポートを提供
シリーズ
V
  • BE70A
  • BE40A
  • BDRA
  • BQRA
Bulls Eye®

精密RFケーブルコネクター、50 Ω精密RFケーブルコネクター、50 Ω

PRFシリーズ、精密RFケーブルコネクター 18 GHz~110 GHz

特徴
  • 18 GHz~110 GHzの高周波帯域
  • 1.0 mm、SMPM、1.85 mm、2.40 mm、SMP、SSMA、2.92 mm、3.50 mm、Nタイプ、TNC、SMAを含む
  • 他の業界標準規格(SMA)に相互嵌合可能な2.92 mm
  • 2.40 mmと1.85 mmは相互嵌合可能
  • 最大110 GHzの1.0 mm
  • ご利用可能なカスタムソリューションについては、SamtecのRFテクニカルグループまでお問い合わせください。
シリーズ
V
  • PRFM0
  • PRF18
  • PRF24
  • PRF10
  • PRF92
  • PRF00
  • PRF35
  • PRFS1
  • PRF01
  • PRF06
  • PRF04
精密RFケーブルコネクター、50 Ω

SMPM精密RF、50ΩSMPM精密RF、50Ω

高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • 低VSWR
  • フルデテント、スムーズボア
  • ストレート、ライトアングル、エッジ実装
  • .047, .086 および MWC-2350CU-01低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリー
  • 個別のケーブルコンポーネントあり。RFテクニカルグループまでお問い合わせください。
シリーズ
V
  • SMPM-EM
  • PRFM0
  • RF047-A
  • RF086
SMPM精密RF、50Ω

2.40 mm 精密RF、50 Ω2.40 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜50 GHz

特徴
  • 最大50 GHzのパフォーマンス
  • RF23CおよびRF086シリーズで利用可能
  • ボードレベルインターコネクト開発中
  • 個別のケーブルコンポーネントあり。RFテクニカルグループまでお問い合わせください。
シリーズ
V
  • RF23C
2.40 mm 精密RF、50 Ω

SMP精密RF、50 ΩSMP精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz

特徴
  • 標準長さが2種類ある銃弾型アダプターのオプションあり
  • 最大40 GHzのパフォーマンス
  • XおよびY方向のずれを補正
  • RG 405 (直径0.086インチ) セミフレキシブル、または、25 AWGの堅牢な固体誘電体マイクロ波ケーブル終端
  • 密接でより確実な接合のためのインターフェース
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
シリーズ
V
  • SMP-CA
  • RF405
  • RF25S
  • SMP-B
  • SMP-EM
  • SMP-TH
SMP精密RF、50 Ω

2.92 mm 精密RF、50 Ω2.92 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz

特徴
  • 最大40 GHzのパフォーマンス
  • さまざまなボードの厚さで2孔フランジ付きコンプレッションマウントジャック
  • 銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
シリーズ
V
  • 292-CA
  • 292-CM
  • RF23C
2.92 mm 精密RF、50 Ω

3.50 mm 精密RF、50 Ω3.50 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大34 GHz
  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル(RF23S)上でのエンドオプション
  • 要請に応じてボードレベル エッジマウント
シリーズ
V
  • RF23S
  • PRF35
3.50 mm 精密RF、50 Ω

高周波数50 Ohmケーブル高周波50 Ω ケーブル アッセンブリー

ハイパフォーマンス、低損失マイクロ波、または、手曲げ可能セミフレキシブル ケーブル

特徴
  • ハイパフォーマンス精密インターコネクトで、パフォーマンス最大50 GHz (開発では最大70 GHz)
  • 23または25 AWG、固体誘電体マイクロ波ケーブル
  • 手曲げ可能なセミフレキシブルケーブル、直径0.086または0.141インチ
  • 28 AWG、フレキシブル直径0.047インチケーブル、500サイクルのU.FL互換性プラグ (HMHF1)付き
  • ハイパフォーマンス テストアレ- ソリューションについては、samtec.com/BullsEyeをご覧ください
シリーズ
V
  • RF402
  • RF405
  • RF047
  • RF23S
  • RF25S
  • RF23C
  • RF047-A
  • RF086
高周波数50 Ohmケーブル

DesignCon 2020 wrapped-up a few weeks ago. DesignCon, which celebrated its 25th anniversary in January, is an important conference/exhibition for Samtec. It’s an opportunity to present our new signal integrity optimized, high-performance interconnect and technology solutions. Her...
The global outbreak of the novel coronavirus is affecting many aspects of life. COVID-19 has even affected electronic components trade show industry. In recent weeks, the Mobile World Congress, electronica Shanghai and other events have been canceled. Other events, like next week...
The journey never ends . . . or maybe it does! Maybe?!?! That thought definitely applies to Star Wars fans. Why? February 21, 2020 marks the launch date of Season 7 of Star Wars: The Clone Wars animated series on Disney+. For Star Wars fans at Samtec, many are anxious to see what...
J.R. Bonnefoy, Systems Engineer at Samtec, walks us through a live product demonstration of a 70 GHz, high-performance test point system. This demo, from DesignCon 2020, incorporates two new high-performance products.  The demo is based on Samtec’s 56 Gbps PAM4 Product Demonstrat...
Solutionator, our board-to-board parametric search tool, has been a staple of Samtec.com for years. This tool allows users to select a few filters and be presented with options for a mated set solution in under a minute. Users can then download models, sample, and buy products fr...