最大90 GHzまでに対応するBulls Eye®ハイパフォーマンステスト

最大90 GHzまでに対応するBulls Eye®ハイパフォーマンステスト

コンプレッション インターフェイス、コンパクトなフットプリント、高いサイクルカウントが特徴のBulls Eye®は、ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適です。

Bulls Eyeロゴ
90ghz DCTO
224gbps

最大90 GHzまでに対応するBulls Eye®ハイパフォーマンス テスト

Bulls Eyeチャート

Bulls Eye®高性能テストアセンブリは、テストおよび測定アプリケーションにおいて、評価ボードの小型化とトレース長の短縮を可能にする高密度省スペース設計を特徴としています。

Bulls Eye®ブロックは、特性評価中のSerDesに直接隣接するように基板にコンプレッション実装されます。ケーブルアセンブリの端2は、以下のコネクターオプションのいずれかを使用して機器に接続します: 1.00mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm。GbpsのPAM4をほぼ完璧に再現するために、BE90Aは、SerDesの特性評価に最適なアセンブリです。しかし、Samtecのlive224で証明されたように、BE90Aを使用することはできません。Gbps PAM4のデモで実証されたように、BE70Aアセンブリは224も扱うことができます。GbpsのPAM4にも対応可能です(こちらまでお問い合わせください [保護されたEメール]).

SamtecのBulls Eye®アセンブリは、10年以上にわたって実証テストおよび測定ソリューションとして使用されてきました。この間、優れたシグナルインテグリティを持つマルチチャンネル高速圧縮マウントコネクターへのニーズは着実に高まってきました。その結果、Bulls Eye®アセンブリは、通信用クロック/データリカバリ(CDR)、ミリ波レーダーシステム、自動テスト装置、次世代FR2Gネットワークにも採用されるようになりました。5Gネットワーク、各種カスタム高密度・高性能設計などにも採用されています。

また、1列タイプも用意し、高性能・高密度アプリケーションの基板面積の縮小をサポートします。

特徴

 

bulls eye

90 GHz, 70 GHz, 50 GHz or 40 GHz ソリューション

  • ハイパフォーマンス テスト アッセンブリー
  • 評価ボードの小型化とトレース長の短縮を実現
  • 特性評価対象のSerDesに直接隣接して配置するための基板へのコンプレッションマウント
  • ソルダーレス設計により、コスト削減と研究室での使いやすさを実現しました。
  • マイクロストリップ/CPWまたはストリップラインのPCB伝送タイプ
  • パフォーマンス検証向けにテストボードあり
  • 計装機器​​​​​​​への1.00 mm, 1.85 mm, 2.40 mm または 2.92 mm接続
  • 単列または複列の選択
  • アプリケーションの完全なリスト:SerDesの特性評価、クロック/データ・リカバリ(CDR)、mmWaveレーダー、自動テスト装置、FR25Gネットワーク
  • RFグループ:専任のRFエンジニアがRF関連の問題について個別にサポートを提供
Bullseye Kioskの特徴

伝送タイプ

  • 対応マイクロストリップ:
    • 90 GHz、BE90A製品
    • 70 GHz、BE70A製品
    • 50 GHz、BE40A製品
  • 対応ストリップライン:
    • 90 GHz、BE90A製品
    • 70 GHz、BE70A製品
    • 50 GHz、BE40A製品
bulls eye

交換用コンポーネント

詳細はRFグループまでお問い合わせください。

製品 コンポーネント 使用アッセンブリー
BE90B ブロック BE90A
BE90C ケーブル BE90A
BE70B ブロック BE70A
BE70C ケーブル BE70A
BE40B ブロック BE40A
BE40C ケーブル BE40A

サービス&テクニカルサポート

専任のRFエンジニアとシグナルインテグリティのエキスパートが、お客様の問題について個別にサポートを提供します。

ローンチ最適化・シミュレーション・テスト&測定・カスタム

高密度&省基板スペース

bulls eye

Bulls Eye®は、評価ボードの小型化とトレース長の短縮を実現します。

技術データ

機械的
概要

Bulls Eyeの機械的概要

技術
データ

Bulls Eye技術データ

ダウンロード・リソース

文献

Bulls Eye® eパンフレット

Bulls Eye® eパンフレット

入手する
Bulls Eye® Application Design Guide

精密RFマイクロ派/ミリ波ガイド

入手する
RF Catalog

RF Catalog

入手する
High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

High-Speed Cable Interconnect Solutions Guide

入手する

製品

BE90A

90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴
  • 224 Gbps PAM4 SerDes の特性
  • 計装機器​​​​​​​への1.00 mm接続
  • パフォーマンス最大90 GHz
  • 1列または2列
  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
  • 50 Ωインピーダンス
  • 交換用ケーブル(BE90Cシリーズ)およびブロック(BE90Bシリーズ)あり
90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

BE70A

70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴
  • 112 Gbps PAM4 SerDes の特性
  • 360°グラウンディング(ストリップライン)、ばね式コンタクト
  • .086ケーブル
  • 計装機器​​​​​​​への1.85 mm接続
  • パフォーマンス最大70 GHz
  • 1列または2列
  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
  • 50 Ωインピーダンス
  • 交換用ケーブル(BE70Cシリーズ)およびブロック(BE70Bシリーズ)あり
  • このデモのチャンネル2の信号経路はBE70Aを使用しています:結果は112 Gbps PAM4データ走行で実質エラーフリー、e-11以上、Pre-FEC。
  • 224 Gbps PAM4 SerDesの特性は、特定のSI最適化を考慮することで可能になります。 (ビデオを見る)
70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

BE40A

50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴
  • 56 Gbps PAM4 SerDes の特性
  • シグナル&グランド ポゴピンによる拡張システム設計
  • 計装機器​​​​​​​への{2.40 mm (50 GHz) または 2.92 mm (40 GHz)接続
  • パフォーマンス最大50 GHz
  • 2列
  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
  • 50 Ωインピーダンス
  • 銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
  • 交換用ケーブル(BE40Cシリーズ)およびブロック(BE40Bシリーズ)あり
50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

ビデオ

Samtec's Bulls Eye BQRA Series Installation

最大90 GHzの Bulls Eye® テスト アッセンブリー - Samtec

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...