ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
Samtecは、さまざまな業界標準ケーブルに対応する、バヨネット式、ネジ式、およびプッシュオン式のカップリング機能を備えたRFケーブルコネクタを提供しています。インターフェースには、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度 BNC など多くの種類をご用意しています。高周波ケーブルコネクターは、優れた再現性と高い機械的安定性を確保するために、精密公差のインターフェースで製造されています。業界標準のケーブル端子については、ケーブルコネクター互換性ガイドをダウンロードしてください。
高周波精密RFインターコネクト〜110 GHz
精密1.0 mmケーブルコネクター
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
高周波精密RFインターコネクト〜90 GHz
精密1.35 mmケーブルコネクター
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω 1.35 mmジャック、コンプレッション実装
高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz
精密1.85 mmケーブルコネクター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
高周波精密RFインターコネクト〜50 GHz
精密2.40 mmケーブルコネクター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50Ω 2.40 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 2.40 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
精密2.92 mmケーブルコネクター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz
精密3.50 mmケーブルコネクター
固体誘電体、23 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz
精密SSMAケーブルコネクター
スクリュー式カップリング付き超小型インターコネクト。
精密SMAケーブルコネクター
6GHz, 50ΩSMAジャックおよびプラグ、ケーブルコネクター
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、19 AWGセミフレキシブル ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
50 Ω SMAジャックボードコネクター
高周波高精度 RFインターコネクト 65GHz、シングルポート SMPM またはマルチポート連動型 MagnumRF™ ソリューション
精密SMPMケーブルコネクター
50 Ω 直列アダプター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装
MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.047" ケーブル
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz
精密SMPケーブルコネクター、 40 GHz
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω SMPプラグ、表面実装、40 GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
50 Ω SMPプラグ、複合技術、40 GHz
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、40GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz
高周波精密RFインターコネクト〜18 GHz
精密TNCAケーブルコネクター
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
ねじ式カップリングの堅牢なNタイプインターフェース
精密Nタイプ ケーブルコネクター
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
75 Ω および50 Ω BNC小型簡単着脱式RFインターフェース。
75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
75 ΩBNCジャック、エッジ実装
75 Ω BNCバルクヘッドジャック
75 Ω BNCジャック、スルーホール
50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
プッシュプル型カプリングを備えたSamtecの75 Ω DIN 1.0/2.3コネクタ。高密度アプリケーションに最適です。
75Ω DIN 1.0/2.3プラグ、ケーブルコネクター
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール
75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール
高密度BNC:標準BNC方式の4倍のパネル密度をもつ75Ω12G-SDI性能
75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト
75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール
75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール
75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装
SMBよりもおよそ30%コンパクトな省スペース設計が特徴のミニ同軸インターコネクト。
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
75 Ω MCXプラグ、ケーブル ターミネーション
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
スナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。
50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端
50 Ω MMCX高振動用ジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装
50 Ω MMCX切替可能ジャック
50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール
50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装
75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール実装
SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。
50 Ohm SMBジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω SMBジャック、スルーホール
75 Ω SMBプラグ、ケーブル終端
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω SMBジャック、スルーホール
75 Ω SMBジャック、エッジ実装
正極性および逆極性のねじ式カプリングインターフェース。
50 Ω TNCジャックまたはプラグ、ケーブル ターミネーション
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
50 Ω TNCジャック、スルーホール
© 2024 Samtec. All rights reserved.