高周波高精度 RFインターコネクト 65GHz、シングルポート SMPM またはマルチポート連動型 MagnumRF™ ソリューション
50 Ω 直列アダプター
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
その他の RF ケーブルコネクター