56 Gbpsの電気性能を備えたExaMAX®バーティカルヘッダー&ライトアングル レセプタクルは、PCI Express®やイーサネットといった業界仕様に適合。また2.00 mmピッチで安定性のある2点コンタクトシステムを採用しています。ガイド/電源モジュールもあります。
2.00 mmピッチのExaMAX®直交型ダイレクト嵌合ヘッダーおよびライトアングル レセプタクルは、バックプレーン/ミッドプレーンが不要なため、必要なコネクターの数も少なくて済みます。同時にエアフローの向上とシグナルパスの短縮によるシグナルインテグリティの改善も実現しています。
ExaMAX®ハイスピード バックプレーン ケーブルシステムは、SamtecのEye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル技術を活用することにより、シグナルインテグリティや柔軟性、ルーティングの向上を実現。このシステムはフレキシブルなカスタマイズが可能なため、より少ない層数でコストを削減することもできます。
Samtecのシグナルインテグリティ評価キットは、設計過程を簡素化して市場投入までにかかる時間を短縮します。キットは、数多くある弊社のハイパフォーマンス コネクターセットと標準的なハイスピード ケーブルアッセンブリー構成で利用できます。カスタムキットもあります。
詳細はsamtec.com/kitsをご覧いただくか、kitsandboards@samtec.comにお問い合わせの上、ご利用いただけるキットの最新リストをご入手ください。
ExaMAX® ハイスピード バックプレーン インターコネクトは、 56 Gbpsの伝送速度に対応する電気性能を備えています。
コンパクトなフォームファクタの高密度バックプレーン システムは、密度が重要となるアプリケーションに最適です。モジュラー設計とオプションにより、柔軟性とカスタマイズ可能なソリューションを提供します。