NovaRay®超高密度アレーは、56 Gbpsおよびそれ以上のシステムの要件に応えるように最適化されており、112 Gbps PAM4まで予定されています。低いクロストーク、厳格なインピーダンス制御、業界トップのデータレートと密度が特徴です。ケーブルシステムも用意されています。
ハイスピードトランシーバーの評価に理想的な10Gbイーサネット、IEEE1588、JESD204B、SyncE、SATAなどを備えたMicrosemi® PolarFire™評価キットでは、SamtecのSEARAY™ VITA 57.1 FMCコネクターが搭載されています。機能は以下のとおりです。
より詳しい詳細はsamtec.com/fmcをご覧ください。
Samtecでは、設計の簡素化と、製品化までにかかる時間の短縮を促進するように設計された、SEARAY™ VITA 57.1 FMCおよびVITA 57.4 FMC+コネクターを搭載した様々な開発キットとボードを提供しています。
詳細やその他のキットについては、samtec.com/fmcまたはsamtec.com/fmc-plusをご覧ください。
Samtecのシグナルインテグリティ評価キットは、設計過程を簡素化して市場投入までにかかる時間を短縮します。キットは、数多くある弊社のハイパフォーマンス コネクターセットと標準的なハイスピード ケーブルアッセンブリー構成で利用できます。カスタムキットもあります。
詳細はsamtec.com/kitsをご覧いただくか、kitsandboards@samtec.comにお問い合わせの上、ご利用いただけるキットの最新リストをご入手ください。
NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。
これらの0.635 mmピッチ高密度複数列メザニンストリップは、スリムな低背型の設計に最大240のハイスピードEdge Rate®コンタクトを備えています。
これらの高速で高密度なオープンピンフィールド アレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。
最低4 mmのスタック高さ、最大400の合計I/O数が特徴の低背型オープンピンフィールド アレー。