次世代のスピードにはハイパフォーマンスオプティクス

Samtecは、業界トップの専門知識と、完全システム最適化サービスおよびサポートで、次世代データレートに伴う要件が抱える課題に答えます。これには、膨大な数の開発プラットフォームライブラリと評価キットが含まれます。Samtec光グループは、高性能マイクロオプティクス、PCIe®-Over-Fiber、および56+ Gbpsアプリケーションに拡張および製造でき、コスト効率のよいシリコンフォトニクスソリューションの設計、開発、およびアプリケーションサポートを提供します。
アクティブ オプティクス Solutionator バナー

概要

FireFly™ Micro Flyover System™

ハイパフォーマンスで将来性を考慮したシステムが、28 Gbps(将来的に56+ Gbpsまでを計画)までのデータレートと、損失の多いPCB素材を介さずにデータを伝達することによって得られるより長い距離の両方またはいずれか一方を実現します。この設計がシグナルインテグリティを強化してアーキテクチャ上の柔軟性を向上すると共に、ウルトラマイクロフットプリントが業界トップの密度を実現します。

ハイパフォーマンスマイクロ光エンジン技術

標準&カスタムアプリケーション

Samtecのマイクロ光エンジンとハイスピードケーブルに対する専門知識と、多数あるヒートシンクおよびエンド2コネクターオプションを組み合わせることで、12G-SDI配信ビデオ、データセンター、HPCプロトコル(例:イーサネット)などのアプリケーション向けのコスト効率の良いハイパフォーマンスソリューションを実現します。

標準&カスタムアプリケーション向けソリューション

PCIe®-Over-Fiberアッセンブリー

光ケーブルシステムは、FireFly™オプティカルを介してGen 3のデータレートでPCIe®シグナルを最長100メートルまで伝送します。ケーブルアッセンブリーとオプションのアダプターカードは、高いデータレートと低遅延、省電力、保証された伝送を実現するPCIe®プロトコルに対応しています。

PCIe®-Over-Fiber光アッセンブリーおよびアダプターカード

開発プラットフォーム

FireFly™ 25 / 28 Gbps FMC+開発キット

  • FireFly™光エンジンが最長100メートルまでのケーブルに対応する調整可能な電源レベルを提供
  • キットはデータセンター、イーサネット、InfiniBand™、ファイバーチャネル、Auroraを含むHPCおよびFPGA-to-FPGAプロトコルに対応
  • FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバケーブルにいたるまでの16チャネルに最大400 / 448Gbpsの全2重バンド幅を提供
  • このモジュールは、ハイスピード マルチギガビットトランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することが可能。全チャネルで平行してシステムデータやBERTテストを実行可能で、FPGAによる評価や開発を非常に簡単にします
  • 詳細はfirefly@samtec.comにご連絡いただくか、samtec.com/25g-28g-firefly-fmcpをご覧ください。
FireFly™ 28 Gbps FMC+開発キット

FireFly™ 14 Gbps FMC開発キット

  • FireFly™光エンジンが最長100メートルまでのケーブルに対応する調整可能な電源レベルを提供
  • キットはデータセンター、イーサネット、InfiniBand™、ファイバーチャネル、Auroraを含むHPCおよびFPGA-to-FPGAプロトコルに対応
  • FPGAから業界標準のマルチモード光ファイバケーブルにいたるまでの10チャネルに最大140Gbpsの全2重バンド幅を提供
  • VITA 57.1 FMCモジュールである14 Gbpsキットでは、全チャネルで平行して実際のシステムデータやBERTテストを実行可能で、FPGAによる評価や開発をはるかに簡単にします
  • 詳細はfirefly@samtec.comにご連絡いただくか、samtec.com/14g-firefly-fmcをご覧ください。
FireFly™ 14 Gbps FMC開発キット

FireFly™テストキット

  • FireFly™テストキットで、設計者は稼働中の銅線または光ケーブルFireFly™システムを、独自のラボで、独自のインプットを用いてリアルタイムに評価することが可能
  • 最大25 Gbpsの定格
  • Bulls Eye®テストポイントシステムによりテスト機器への接続が可能
  • 詳細はsamtec.com?fik-firefly-xxをご覧ください
FireFly™テストキット

PCIe®-Over-Fiberアダプターカード

  • SamtecのPCIe®-Over-Fiber光ケーブルソリューションを搭載
  • Gen 3プラットフォームに対応、Gen 4開発中
  • 低遅延、電源管理、保証された伝送を備えた高いデータ転送速度を実現
  • コストを最適化するパフォーマンスを提供する拡張可能な構成:シングル、デュアルまたはクアッド x4、シングルまたはデュアル x8、およびシングル x16
  • 到達範囲の拡大とコストの最適化によるクリアなシグナル伝送が可能
  • 詳細はfirefly@samtec.comにご連絡いただくかsamtec.com?pcoaをご覧ください。
PCIe®-Over-Fiberアダプターカード

製品群

Firefly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

同じマイクロコネクターシステムを用いて銅線と光ケーブルの互換を可能にしたFireFly™を採用し、レーンあたり最大28 Gbpsのパフォーマンスを実現する、将来性を考慮したシステム。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
  • x4およびx12設計
  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
  • 銅線と光ケーブルの互換性
  • マイクロラギッド ツーピースコネクター
  • 拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
製品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

パッシブ光システムパッシブ光システム

このパッシブ光システムは、MTPエンドオプションのあるパッチケーブルと、適切な位置決めのためのキーイングのオプションのあるシングルポートまたはダブルポートのアダプターを備えています。

特徴
  • オス型またはメス型のMTPエンドオプション
  • 12ファイバーまたは24ファイバー
  • 3 m、10 m、100 mの標準ケーブル長
  • 3.00 mmラウンドジャケット ケーブル
  • シングルポートまたはダブルポートのアダプター
  • 適切な位置決めのためのキーイングのオプション
製品
V
  • FOPC
  • OPA
パッシブ光システム

In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...