次世代のスピードに応える精密RF/テストシステム

Samtecは、インターコネクトに関する業界トップの専門知識と、全システム最適化サービスおよびサポートにより、次世代のデータレート要件が抱える課題への対応を支援します。これには、膨大な数のハイパフォーマンス インターコネクトシステム用開発プラットフォームや評価キットが含まれます。SamtecのBulls Eye®製品群は、高密度アレー設計と高度な配線ソリューションにより、最大50 GHz(開発中のシステムでは70 GHz)の最適化されたパフォーマンスを実現します。

概要

精密RF&テストシステム

Samtecは、ハイパフォーマンス試験用に幅広い種類の精密RFコネクターとケーブルを提供しています。これには、最大50 GHzの最適化されたパフォーマンスを実現し、コンプレッション インターフェイス、コンパクトなフットプリント、高サイクルカウントが特徴の高密度Bulls Eye®テストポイントシステムアレーが含まれます。

精密rf テストポイント

業界標準規格&12G-SDI

業界標準の50 Ωおよび75 Ω RFソリューションには、幅広いケーブル、コンポーネント、柔軟な組み合わせが可能なボードレベルのインターコネクトのほか、BNCおよびHD-BNC™など業界で最も幅広い放送映像アプリケーション向け12G-SDI製品が含まれます。

業界標準

オリジナル&カスタムRFソリューション

SamtecのRFオリジナルソリューションには、ハイパフォーマンスで高密度のBulls Eye®テストポイントシステム、100 Ωシールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー、連動型マイクロミニシステム、最大500サイクルのU.FL互換プラグ、高絶縁IsoRate®システムが含まれます。

オリジナル カスタム rf

開発プラットフォーム

Bulls Eye® 50 GHzテストポイント評価キット

  • SamtecのBulls Eye®ハイパフォーマンス テストポイント システムのテストおよび評価を実現
  • BE40A製品の2列、高密度アレーテストポイントを含む
  • BE40A製品から高精度RFコネクターへハイスピード ディファレンシァル ペアをルーティング
  • 複数の高精度RFコネクター オプションに対応(例:1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm)
  • SamtecのFinal Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • 詳細はsamtec.com/bullseyeをご覧ください
bulls eye

Xilinx® Kintex® UltraScale™ FPGA KCU1250特性評価キット

  • UltraScale™ XCKU040-FFVA1156 FPGAで利用可能な20 GTH 16.3 Gbpsトランシーバーの評価を実現
  • Integrated Bit Error Ratio Test(IBERT)デモンストレーションとVivado® Design Suiteの両方にアクセスできるため、業界をリードするGTHトランシーバーの素早い評価が可能
  • バックプレーンや光学的評価基板から高速なテスト機器まで、幅広い評価プラットフォームへの接続に最適
  • Bulls Eye®テストポイントシステムが含まれ、GTHトランシーバーおよびリファレンスクロック向けの4つの送信/受信ペアと5つのBulls Eye®コネクターパッドでフルGTHクアッドをサポート
  • キットにはSMAコネクター付きの2ペアのディファレンシァルMRCC入力が含まれ、3つのFMCインターフェイスでI/Oを拡大
  • 詳細はsamtec.com/standards/fpgakcu1250をご覧ください
rf kcu1250

Fidus 12G-SDI HPC FPGAメザニンカード(FMC)

  • Fidus Systemsとinrevium(インレビアム)による12G-SDI HPC FMCは、同軸ケーブル一本で4k / 60 fpsビデオを伝送するためのビデオ実装開発プラットフォームを提供
  • 6x 75 Ω HD-BNCコネクターが含まれており、システムにI/Oアクセスを提供:
    • - 1x 12G-SDI入力
    • - 1x 12G-SDI出力
    • - 3x 12G-SDI入力または出力
    • - 1x ビデオシンク入力
  • システムI/Oは、2つ目の拡張モジュールオプションを追加することによって倍増が可能
  • 6x 75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、ライトアングル/スルーホールのコネクター(HDBNC-J-P-GN-RA-BH1)を含む
  • 詳細はsamtec.com/12gsdiをご覧ください
vita fmc

製品群

In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...