お問い合わせ | ピッチ | Awg範囲 | 絶縁体の直径範囲 | ハンドツール部品番号 | 取扱説明書 | ハウジング | アッセンブリー | 価格 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC09R(30K/1リール) | 1.00 mm | 28 - 30 | .029" (0.74 mm) - .038" (0.97 mm) | CAT-HT-309-2830-12 | STS-M-309-2830-12 | ISS1 ISD1 |
S1SS S1SST S1SD S1SDT |
||
CC09M(5K/1リール) | 1.00 mm | 28 - 30 | .029" (0.74 mm) - .038" (0.97 mm) | CAT-HT-309-2830-12 | STS-M-309-2830-12 | ISS1 ISD1 |
S1SS S1SST S1SD S1SDT |
||
TC37R (25K reel) | 1.00 mm | 28 - 30 | .029" (0.74 mm) - .038" (0.97 mm) | CAT-HT-1137-2830-12 | STS-M-1137-2830-12 |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
||
TC37M (5K reel) | 1.00 mm | 28 - 30 | .029" (0.74 mm) - .038" (0.97 mm) | CAT-HT-1137-2830-12 | STS-M-1137-2830-12 |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
||
ベンチマウント クランプ | CAT-HT-MNT-02 | CAT-HT-MNT-02 |
価格に関するご質問は価格にお問い合わせください
ツールに関するご質問はアプリケーションツール グループにお問い合わせください