フレキシブル
スタッキング

フレキシブル スタッキング
優れた柔軟性 • カスタム可能 • IDCケーブルシステム

Samtecでは、複数のPCBを接続する方法を他のどのコネクター企業よりも数多くご用意。業界最大規模の広範なボードスタッキング コネクターと、ほぼすべての設計課題を解決する最高レベルの設計柔軟性により、Samtecでは最適なボード・ツー・ボード インターコネクト システムが簡単に見つかります。ヘッダーおよびソケット システムは、さまざまなピッチ、密度、スタック高さ、コンタクトシステム、方向、その他の標準または改造オプションをお選びいただけます。

IDCケーブル アッセンブリーは、1.27 mmおよび2.00 mmピッチのSamtecの高信頼性Tiger Eye™ IDCコンタクトと、2.54 mmピッチのデュアルビーム コンタクトが特徴です。ソケット/プラグ終端、低背型/スリムボディ設計、嵌合にはエジェクター、シュラウド、エレベーテッドのヘッダーを選択できます。

パンフレット Flexible Stacking

パンフレット Flexible Stacking

PDFをダウンロード

x

設計の柔軟性

ポスト高さと本体ポジション .005"(0.13 mm)単位で調節可 フレキシブル スタッキング設計の柔軟性
ボードスタッキング距離 1.65 mm(.065")- 48.51 mm(1.910")
ピン数 2 – 300
列数 1 – 6
各種ピッチ 0.80 mm(.0315")- .200"(5.08 mm)
コンタクトシステム Tiger Eye™、Tiger Claw™、Tiger Buy™、Tiger Beam™
方向 バーティカル、ライトアングル
アプリケーション コプラナー、パススルー、ボトムエントリー、自己ネスティング

As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...