高密度 アレー

高密度 アレー
非常に優れたパフォーマンス • オープンピンフィールド • 低背型

SAMTECの高密度アレー コネクターは、さまざまなピッチやスタック高さに対応し、ルーティング、グランディング、設計の柔軟性を最大限に高めます。

x

各種オプション

  • ピッチ:0.635 mm、0.80 mm、1.27 mm
  • ピン/ペア数:8~500、将来的には1,000以上
  • スタック高さ:4 mm~40 mm
  • オプション:ライトアングル、プレスフィットテール、85Ωに対応、スタンドオフ
ブランド/シリーズ ピッチ スタック高さ ピン数
NovaRay®
NVAM/NVAF
0.80 mm x 1.80 mm 7 & 10 mm 8、12、16、24、32ペア
AcceleRate® HP
APM6/APF6
0.635 mm 5 & 10 mm 80, 240, 400
AcceleRate® HD
ADM6/ADF6
0.635 mm 5 mm 40-400
SEARAY
SEAM/SEAF
1.27 mm x 1.27 mm 7~18.5 mm 40-560
SEARAY 0.80 mm
SEAM8/SEAF8
0.80 mm 7 & 10 mm 40-500
LP Array
LPAM/LPAF
1.27 mm x 1.27 mm 4, 4.5, 5 mm 40-400
パンフレット High-Density Arrays

パンフレット High-Density Arrays

PDFをダウンロード

NovaRay®NovaRay® 112 Gbps PAM4 アレ-、超高密度アレー

NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。

特徴
  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • 総合データレート4.0 Tbps - 9 IEEE 400Gチャネル
  • PCIe® 6.0対応
  • 革新的なフルシールド ディファレンシァル ペア設計により、きわめて低いクロストーク(最大40 GHz)と詳細なインピーダンス制御を実現
  • 2箇所の接触部でより確実に接続
  • 85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
  • Analog Over Array™対応
製品
V
.050"ピッチTiger Eye™

AcceleRate® HPハイパフォーマンス アレーAcceleRate® HPハイパフォーマンス アレー

AcceleRate® HP0.635mmピッチアレーにより、112Gbps・PAM4の超高性能と柔軟性の高いオープンピンフィールド設計を実現しました。AcceleRate®シリーズラインナップをご覧ください。

特徴
  • 0.635 mmピッチ オープンピンフィールド アレー
  • 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • コスト最適化ソリューション
  • スタック高さ5 mm~10 mmの低背型
  • 合計400ピンまで対応;将来的には最大1,000ピン以上
  • PCIe®6.0および100GbEと互換性のあるデータレート
  • Analog Over Array™対応
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
.050"ピッチTiger Eye™

AcceleRate® HDAcceleRate® HD超高密度複列スリムボディアレー

これらの0.635mm ピッチの高密度オープンピンフィールドアレーは、スリムで薄型のデザインに最大400高速エッジレート®コンタクトを備えています。AcceleRate®製品の全ラインナップを見る

特徴
  • 非常に高密度で最大400の合計I/O数
  • 低背型 スタック高さ5 mm~16 mm
  • 5 mmのスリム幅
  • 4行のデザイン;1列あたりの極数 10、60、100(40~400の合計極数)
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0対応
  • その他のスタック高さも開発中
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
.050"ピッチTiger Eye™

SEARAY™SEARAY™高密度なオープンピン フィールドアレー

これらの高速で高密度なオープンピン フィールドアレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。

特徴
  • ルーティングとグラウンディングの最大限の柔軟性
  • 典型的なアレー製品と比べて低い挿抜力
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • オープンピン フィールド設計で最大560のI/O
  • 1.27 mm (.050")ピッチ
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • ある程度の斜め嵌合/抜去が可能
  • ソルダーチャージ端子で実装が簡単
  • Extended Life製品 (E.L.P.™) 標準規格に準拠
  • Analog Over Array™対応
  • スタック高さ7 - 18.5 mm
  • バーティカル、 ライトアングル、プレスフィット
  • 40 mmまでのエレベーテッド システム
  • 85Ω システム
  • 適合規格:VITA 47、VITA57.1FMCVITA57.4FMC+VITA74VNXPISMO™2
  • IPC J-STD-001F(はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項)-クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
  • IPC-A-610F電子部品組立の許容基準 - クラス3 高性能/厳しい環境向けエレクトロニクス製品要件に準拠(SEAM/SEAFシリーズのみ)
製品
V
.050"ピッチTiger Eye™
特徴

SEARAY™ 0.80 mmSEARAY™ 0.80 mmピッチ超高密度アレー

これらの超高密度なハイスピード オープンピン フィールドアレーは0.80 mmのピッチを採用し、ボードスペースを最大50%節減します。

特徴
  • 0.80 mm (.0315") ピッチ グリッド
  • .050" (1.27 mm) ピッチのアレーに比べて50%の省基板スペース
  • 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト
  • 最大500 I/O
  • スタック高さは7 mmおよび10 mm
  • ソルダーチャージ端子で実装が簡単
  • Samtec 28+ Gbpsソリューション
  • ブレークアウト領域トレースルーティングの推奨についてFinal Inch®の認証を取得
  • Analog Over Array™対応
製品
V
.050"ピッチTiger Eye™

LP Array™LP Array™低背型オープンピンフィールド高密度アレー

最低4 mmのスタック高さ、最大400の合計I/O数が特徴の低背型オープンピンフィールド アレー。

特徴
  • スタック高さ4 mm、4.5 mm、5 mm
  • 最大400 I/O
  • 4列、6列、8列設計
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • デュアルビーム コンタクト システム
  • 作業を軽減するはんだ圧着終端実装
  • 28 Gbps NRZ/56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • Analog Over Array™対応
製品
V
.050"ピッチTiger Eye™

As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...