防水/防塵IO
システム

Bulls Eye® ハイパフォーマンステスト
70 GHZに最適化されたパフォーマンス • 高密度 • 省スペース設計

SamtecのBulls Eye®製品群は、高密度アレー設計と高度な配線ソリューションにより、最大70 GHzのテストおよび測定アプリケーションに対応します。ボードへのコンプレッション インターフェイスによりはんだ付けのコストが不要で、オン/オフが容易にでき、高いサイクルカウントが可能になります。高密度で省スペース設計のため、従来のSMAと比べて評価ボードが小さく、またトレース長が短くなっています。

Bulls Eye®複列70 GHzテストシステムは、224 Gbps PAM8、224 Gbps PAM6、224 Gbps PAM4、112 Gbps NRZに対応しており、ばね式360ºグラウンディング(ストリップライン)を備えています。50 GHzシステムは、シグナルとグラウンド ポゴピン コンタクトのコンタクト、さらに2.40 mmエンドコネクターとの使用を想定して設計されています。2.92 mmエンドコネクターを使用すると、2列および4列のシステムを追加することができます。

Bulls Eye®ハイパフォーマンステストパンフレット

Bulls Eye®ハイパフォーマンステストパンフレット

PDFをダウンロード
Bulls Eye®ハイパフォーマンステストパンフレット

製品

BE70A

70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴
  • 112 Gbps PAM4 SerDes の特性
  • 360°グラウンディング(ストリップライン)、ばね式コンタクト
  • .086ケーブル
  • 計装機器​​​​​​​への1.85 mm接続
  • パフォーマンス最大70 GHz
  • 1列または2列
  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
  • 50 Ωインピーダンス
  • 交換用ケーブル(BE70Cシリーズ)およびブロック(BE70Bシリーズ)あり
  • このデモのチャンネル2の信号経路はBE70Aを使用しています:結果は112 Gbps PAM4データ走行で実質エラーフリー、e-11以上、Pre-FEC。
  • 224 Gbps PAM4 SerDesの特性は、特定のSI最適化を考慮することで可能になります。 (ビデオを見る)
70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

BE40A

50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

特徴
  • 56 Gbps PAM4 SerDes の特性
  • 56 Gbps PAM4 SerDes の特性
  • シグナル&グランド ポゴピンによる拡張システム設計
  • 計装機器​​​​​​​への{2.40 mm (50 GHz) または 2.92 mm (40 GHz)接続
  • パフォーマンス最大50 GHz
  • 2列
  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
  • 50 Ωインピーダンス
  • 銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
  • 交換用ケーブル(BE40Cシリーズ)およびブロック(BE40Bシリーズ)あり
50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム

BDRA

20 GHz、Bulls Eye®:複列、ハイパフォーマンス テストシステム

特徴
  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
  • 固定ピン設計
  • 50 Ωインピーダンス
  • 交換用のケーブル(BE23Sシリーズ)、ブロック(BDRシリーズ)、エラストマーあり
20 GHz、Bulls Eye®:複列、ハイパフォーマンス テストシステム

BQRA

20 GHz、Bulls Eye®:4列、ハイパフォーマンス テストシステム

特徴
  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
  • 固定ピン設計
  • 50 Ωインピーダンス
  • 交換用のケーブル(BE23Sシリーズ)、ブロック(BQRシリーズ)、エラストマーあり
20 GHz、Bulls Eye®:4列、ハイパフォーマンス テストシステム


As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...