SamtecのハイスピードケーブルアッセンブリーはEye Speed®ケーブルテクノロジーを採用し、個々に必要な銅と編組シールドを備えた高度なシグナルインテグリティパフォーマンスを実現します。導体は小さな曲げ半径とダイナミックで柔軟性の高い取り付けに対応し、コストパフォーマンスの高いリボンケーブルが配線のばらつきを抑えます。
最大14Gbpsのパフォーマンスに加えて、特殊な取り付け条件をともなう幅広いカスタムの際、これらのハイスピードケーブルは様々な組み合わせの末端の選択を可能にします。
50Ωシングルエンド伝送および100Ω差動伝送
26-38AWGこax同軸ケーブルおよびTwinaxケーブル構造
ストレインリリーフやプラスチックハウジング、ビス止め、ラッチ、ロック機構など、堅牢な構造とオプション
カスタムアッセンブリーについてはHDR@samtec.comまでお問い合わせください。
ハイスピードの高密度アレーケーブル アッセンブリーで、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge Rate® コンタクトが備わっています。
超高密度、ハイスピードのアレー ケーブル アッセンブリーで、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge Rate®コンタクトが備わっています。
内蔵型グランド/パワープレーン、マイクロ同軸ケーブルおよびマイクロTwinaxケーブルが特徴のハイスピード ケーブル アッセンブリー。
グランドプレーン、マイクロ同軸ケーブルまたはTwinaxケーブル、堅牢なEdge Rate®コンタクトを備えたハイスピード ケーブル アッセンブリー。
これらのハイスピード ケーブル アッセンブリーは、Eye Speed® 30 AWG Twinaxと34 AWG 超低背型スキューTwinaxケーブルを採用し、性能を最適化しています。
Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルが特徴のマイクロラギッド、ハイスピード ケーブル アッセンブリー。
堅牢なEdge Rate®コンタクトと、Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルまたはTwinaxケーブルを採用したハイスピード ケーブル アッセンブリー。
ハイスピードPCI Express®PCIEケーブルおよびアセンブリ。これらのジャンパーケーブルは、1点、4点、8点でのPCI Express®との接続に対応しています。