Samtecは、お客様の厳しい品質、生産、コンプライアンスの要件を満たす標準およびアプリケーション固有の軍事・航空宇宙設計のためのSudden Service®ソリューションを提供します。Samtecが現在進めている過酷環境試験イニシアチブを極めて柔軟な高速相互接続性と組み合わせることで、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を必要とする軍事・航空宇宙アプリケーションに費用効果の高いクイック ターン ソリューションを提供します。
商用オフザシェルフ (COTS)
軍事/航空宇宙製品 (MAP)
アプリケーション専用製品(ASP)
この堅牢な、ハイスピード、高信頼性コネクターシステムは、SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを採用しています。
これらの高速で高密度なオープンピン フィールドアレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。
Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルが特徴のマイクロラギッド、ハイスピード ケーブル アッセンブリー。
AcceleRate®は、64Gbps PAM4速度に対応する、超低背型スキューTwinaxケーブルを使用した、業界最薄のダイレクトアタッチ ケーブル システムです。AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。
マイクロ2.00mm ピッチのパワーブレード相互接続で、ボード・ツー・ボード、 ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボードのアプリケーションに最大18Ampsまで対応。
FireFly™の銅線と光線を同じmicro mxcコネクターシステムで交換可能な将来性を考慮したシステムで、レーンあたり最大28Gbpsを実現します。
ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。