ソリューション

ソリューション
コンパクトなフォームファクタ • 次世代のスピード • Flyover®

FireFly Micro Flyover System™は、共通の表面実装コネクターシステムを使用し、光ケーブル - コストを最適化する場合は銅ケーブル - を経由した112 Gbps PAM4へのパスにより、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続をボードから排除します。小さなフットプリントによりデータソースまでの距離が短縮されて密度が向上。さらに、PCBを簡素化し、電力損失を削減します。FireFlyインターコネクトにはPCIe®オーバーファイバーソリューションと過酷な環境での使用に適した堅牢な各種オプションが含まれています。

Optical Solutions Brochure

Optical Solutions Brochure

PDFをダウンロード
光ソリューションECUO

Samtec FireFly光ケーブルシステムは28 Gbpsの高いデータレートやさらに遠距離へのニーズを満たす柔軟性を提供しつつ、ボード設計を簡素化し、パフォーマンスを高めます。


Firefly™ Micro Flyover System™Micro Flyover基板上光エンジン、FireFly™

FireFly™の銅線と光線を同じmicro mxcコネクターシステムで交換可能な将来性を考慮したシステムで、レーンあたり最大28Gbpsを実現します。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
  • x4およびx12設計
  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
  • 銅線と光ケーブルの互換性
  • マイクロラギッド ツーピースコネクター
  • 拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
  • 特徴
製品
特徴

FIREFLY製品ロードマップ

Samtecは、拡張性とコスト効率に優れた製造可能な112 Gbps PAM4ソリューションの提供に注力しています。

製品ロードマップを見る

Firefly評価&開発キット

Samtecは、業界トップの専門知識と、完全システム最適化サービスおよびサポートで、次世代データレートに伴う要件が抱える課題に答えます。これには、膨大な数の開発プラットフォームライブラリと評価キットが含まれます。​​​​​​​
より詳しい情報は、samtec.com/kitsをご覧ください。


As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...