高周波・高精度RFは、低レイテンシーの無線通信やテスト、および計測をサポートするKブランド(18-26.5GHz)からご用意しています。Samtecは、完全なカスタマイズに対応するインターコネクトとともに、オフザシェルフ業界の基準となるソリューションを提供し、これら次世代システムのニーズに応えます。
マイクロ波/ミリ波アプリケーション向けの精密RFソリューションには、フルケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベル インターコネクトが含まれています。当社の焦点は、業界をリードするシステムレベルのシグナルインテグリティに関する専門知識と融合した、精密性とパフォーマンスの期待に応える高品質のRF製品を提供することにあります。
Samtecは、.047~.277のケーブルタイプを使用する低損失マイクロ波/ミリ波、高密度連動型、テスト、Samtec向けに最適化された様々な種類を含む、幅広いケーブル アッセンブリーを提供しています。当社の完全に垂直統合されたビジネスモデルにより、さまざまな種類のRFケーブルでケーブルコネクターを組み合わせることができるため、非常に高い柔軟性を実現。インターフェースには、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、3.50 mm、SMA、SMPM、SMP、TNCA、Nタイプなどの種類があります。
Samtecは、さまざまな業界標準ケーブルに使用できるケーブルコネクターを提供しています。高周波ケーブルコネクターは精密公差のインターフェースで製造されており、優れた再現性と高い機械的安定性を実現。インターフェースには、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、3.50 mm、SSMA、SMA、SMPM、SMP、TNCA、Nタイプなどの種類があります。
ボードコネクターは、ケーブル・ツー・ボードまたはボード・ツー・ボード、連動型、ブラインド嵌合のアプリケーションに使用できます。インターフェースには、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMPなどのタイプをご用意。バーティカル、ライトアングル、またはエッジ実装の方向が利用可能です。