精密RF ケーブル アッセンブリー&コネクター

完全RF インターコネクト ソリューション
50 Ωケーブル&コネクター • 75 Ωケーブル&コネクター • オリジナルソリューション

幅広い電子インターコネクト ラインのメーカーとして、Samtecは完全なRFソリューション機能を提供します。高周波精密RFおよびハイパフォーマンス テストシステムに加え、Samtecのフルラインには次のものが含まれます。

  • マイクロ高周波U.FLおよびW.FL

  • 50 Ωおよび75 Ωケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、 ボードレベル インターコネクト

  • 連動型および高絶縁性ケーブルシステム

  • 100 Ωシールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー

  • マイクロミニ インターコネクト

  • 非磁性のRFソリューション

  • 12G-SDI放送映像ソリューション

Samtecは、ローンチ最適化、シミュレーション、テスト&測定のための技術サポートを提供するリソースと意欲を備えた、業界の大手サービス業者です。

パンフレット Complete Interconnect Solutions

パンフレット Complete Interconnect Solutions

PDFをダウンロード

50 Ω & 75 Ωケーブル アッセンブリー

  • 組み合わせ可能なケーブルコネクターを備えた多種多様な業界標準ケーブル
  • 50 Ω:高周波ケーブル(セミフレキシブル、ソリッド、発泡、または空気誘導体)
  • 50 Ω:ダブルシールドRG 316ケーブル
  • 50 Ω:マイクロ高周波U.FL/W.FLアッセンブリー
  • 75 Ω:RFB8Tシリーズ(Belden 1855Aケーブル付き)
  • 75 Ω:幅広い終端(BNC、HD-BNC、DIN 1.0/2.3、SMB)
精密RFケーブル アッセンブリー

50 Ω & 75 Ωケーブル コネクター

  • ストレートおよびライトアングル タイプ
  • 50 Ω:幅広いジャックおよびプラグ、バルクヘッドジャックのオプション
  • 50 Ω:BNC、MCX、MMCX、MMCXV(高振動)、SMB、TNC
  • 75 Ω:BNC、HD-BNC、DIN 1.0/2.3、MCX、MMCX、SMB(~8 GHz)
  • 75 Ω:ダイカストのオプションあり
精密RFケーブルコネクター

50 Ω & 75 Ω ボードコネクター

  • ストレートまたはライトアングル;スルーホール、表面実装、エッジ実装、および複合技術
  • 12G-SDI放送映像ソリューション(75 Ω BNC、HD-BNC、DIN 1.0/2.3)
  • 50 Ω:SMA、MCX、MMCX、MMCXV(高振動)、SMB、TNC
  • 50 Ω:柔軟な接続を実現するSMPプラグおよび銃弾型アダプター
  • 75 Ω:DIN 1.0/2.3、HD-BNC、MCX、MMCX、SMB
  • 75 Ω:BNC低背型およびライトアングル
精密RFボードコネクター

Samtecオリジナルソリューション

  • Bulls Eye®ハイパフォーマンス テストシステム ~70 GHz
  • 高振動および75 Ω MMCX
  • 堅牢な接点を備えた連動型マイクロミニチュア ハイパフォーマンスRFケーブル アッセンブリー
  • 丸型RFシールド ツイストペア システム
  • IsoRate®の費用対効果の高いハイパフォーマンス絶縁シグナル システム
  • 最大500サイクルのマシーンU.FL
非磁性ソリューション

非磁性ソリューション

  • 真の非磁性RFソリューション;透磁率100%検査済み
  • ほぼすべてのSamtecインターコネクトは非磁性として注文可能
  • Samtecの短納期のリードタイムと比類のないサービスによるサポート
  • 医用画像、高度運転支援システム、携帯デバイスなどに最適
  • お問い合わせ:RFGroup@samtec.com

12G-SDI配信ビデオソリューション

  • 最も豊富な種類の12G-SDI最適化製品
  • 分析およびローンチの最適化(お問い合わせ:RFGroup@samtec.com
  • 75 Ω BNC、HD-BNC、DIN 1.0/2.3
  • ライトアングル、バーティカル、エッジ実装、低背型、標準またはトール スルーホール
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....
The industrial world creates a dangerous workplace. From the highly automated factory floor to heavy industries such as mining, it is vital that we apply standards that ensure workers and […] The post The Role of Components in Safety and Reliability appeared first on The Samtec B...