Arm® RealViewハードウェアプラットフォームは、アーキテクチャーとCPUの評価、ハードウェアとソフトウェアの設計、ASICエミュレーションに適しています。そして次のようなさまざまな価値をお客様に提供できるよう設計されています:
VersatileはArm®のボード製品群の最新世代です。Samtecの高密度Q Strip® QTH/QSHコネクターをベースとしており、数種類のAMBA AHBまたはAXIバスをベースボードとドーターカード間でルーティングすることができます(「タイル」ともいいます)。
Samtecでは、Q Strip® QTHコネクター(タイル上部で使用)はヘッダーとして、QSHコネクター(タイル下部で使用)はソケットとして説明しています。
Versatileボード |
|||
---|---|---|---|
上部/下部 | 説明 | 部品番号 | |
HDRXU | オス型 | QTH-090-05-F-D-A | |
HDRXL | メス型 | QSH-090-01-F-D-A-K | |
HDRYU | オス型 | QTH-090-05-F-D-A | |
HDRYL | メス型 | QSH-090-01-F-D-A-K | |
HDRZU | オス型 | QTH-150-05-F-D-A | |
HDRZL | メス型 | QSH-150-01-F-D-A-K | |
コアタイル |
|||
上部/下部 | 説明 | 部品番号 | 嵌合高さ |
HDRXU | オス型 | QTH-090-05-F-D-A | 8 mm |
HDRXL | メス型 | QSH-090-01-F-D-A-K | 5 mm |
HDRYU | オス型 | QTH-090-05-F-D-A | 8 mm |
HDRYL | メス型 | QSH-090-01-F-D-A-K | 5 mm |
HDRZU | オス型 | QTH-150-05-F-D-A | 8 mm |
HDRZL | メス型 | QSH-150-01-F-D-A-K | 5 mm |
PISMOボード | |||
上部/下部 | 説明 | 部品番号 | 嵌合高さ |
上部 | オス型 | QTH-060-01-F-D-A | 5 mm |
下部 | メス型 | QSH-060-01-F-D-A | 5 mm |