このCOBO(オンボードオプティクス コンソーシアム)の副仕様は、COBOネットワーキング機器の電気的検査および光学的検査に使用されるCOBOコンプライアンスボード(CCB)の特性を定義しています。CCBには、400GAUI-8 C2Mインターフェースに対応するホスト コンプライアンス ボード(HCB)およびモジュール コンプライアンス ボード(MCB)が含まれます。
COBOコネクターシステムは、その柔軟性、優れたシグナルインテグリティ、そしてコスト効率のよい設計により、オンボードオプティクス アプリケーションに最適です。ハイスピード機能用カードエッジコネクターと、管理インターフェースおよび電源コンタクト用のワンピースZ軸コネクター(Samtec UCC8 ラッチング レセプタクルを改造)で構成されています。
ハイスピード カードエッジ コネクターは、×8チャネルおよび×16チャネルの要件に対応する仕様となっています。コネクターシステムのシグナルインテグリティ(SI)パフォーマンスは、56 Gbps PAM4シグナリングでの動作のCOBO要件に対応しています。