Xilinx Kintex UltraScale FPGA KCU1250に対応するSamtec製品
FMCコネクター:FMCコネクターは、SamtecのSEARAY™ハイスピードアレーシステムのアプリケーション専用製品(ASP)版です。これらのFMCコネクターはSamtecから直接ご購入いただけます。また、お客様のハードウェア開発の要求に応じてハイパフォーマンス アプリケーションへ拡張することができます。(LPC)コネクターは68のユーザー定義シングルエンド シグナル(または34のユーザー定義ディファレンシァル ペア)を提供。また(HPC)コネクターは160のユーザー定義シングルエンド シグナル(または80のユーザー定義ディファレンシァル ペア)、10のシリアルトランシーバー ペア、そして追加のクロックを提供します。(HPC)と(LPC)は共通の機械的コネクターボディですが、実際に追加されるシグナルのみ異なります。このため、(LPC)コネクター付きカードは(HPC)サイトに接続可能で、適切に設計すれば(HPC)カードを(LPC)サイトに接続した際に機能のサブセットを利用することができます。