HTメザニンコネクター(SEARAY™)
HyperTransportのメザニンコネクター仕様はSamtecのSeaRayボード・ツー・ボード コネクターを推奨しています。ハイスピード高密度アプリケーションで広く使用されている同コネクターは、インターナルHyperTransportメザニンに最適です。このコネクターは数種類の高さがあるため、システム設計者はメザニンの条件に合わせて多用途のプラットフォームを構築することができます。
HyperTransport® Consortiumは、コンピューティングシステムの設計において全体的なパフォーマンスの向上を可能にするオープン標準プロトコルの作成に取り組んでいる、国際的に認められた規格団体です。Samtecはこのコンソーシアムの貢献メンバーです。
HyperTransport®は拡張性のある最先端の低遅延ポイント・ツー・ポイント インターコネクト技術で、パケットベース、高バンド幅が特徴。プロセッサー間や、プロセッサーとコプロセッサー間、プロセッサーとI/Oおよび周辺機器コントローラー間とをつなぎます。
効率性に優れたプロトコルを持つHTは、チップ・ツー・チップ、ボード・ツー・ボード、シャーシ・ツー・シャーシのハイパフォーマンス インターコネクトに最適。ゲーミングシステム、組み込み設計、ネットワーキング機器、パソコン、ワークステーション、サーバー、スーパーコンピューターなど、消費者向けアプリケーション、商用アプリケーション、および重要なアプリケーションにおいて幅広く採用されています。
HT3ノード ケーブルおよびコネクターは、条件の厳しい機器ラック内の環境向けに最適化された次世代のハイスピード高密度I/Oシステムとして、コンソーシアムのニーズを満たしています。主な特徴は最も厳しいサイド・ツー・サイドや上下のスタッキングにも対応する設計。ボックスやラック内で可能な最高密度を実現します。
HyperTransportのメザニンコネクター仕様はSamtecのSeaRayボード・ツー・ボード コネクターを推奨しています。ハイスピード高密度アプリケーションで広く使用されている同コネクターは、インターナルHyperTransportメザニンに最適です。このコネクターは数種類の高さがあるため、システム設計者はメザニンの条件に合わせて多用途のプラットフォームを構築することができます。
HyperTransport®を導入するもう一つの戦略として、レガシーのPCIEカードスロットを使用する方法があります。