25/28 Gbps FireFlyTM FMC+開発キット

25/28 Gbps FireFlyTM FMC+開発キット

FPGAと最長100mまでの光ファイバーケーブルを接続するVITA 57.4対応FMC+モジュール


概要

Samtecの25/28 Gbps FireFlyTM FMC+モジュールはFPGAから業界標準のマルチモード光ケーブルにいたるまでの最大16チャネルに最大400/448 Gbpsの全二重帯域幅を提供します。また、FireFlyTM光エンジンは最長100 mまでのケーブルに対応する調整可能な電源レベルを提供します。Samtec 25/28 Gbps FireFlyTM FMC+モジュールは、データセンター、高性能コンピューティング、イーサネットを含むFPGA間プロトコル、InfiniBandTM、ファイバーチャネル、Auroraに対応しています。

このSamtec 25/28 Gbps FireFlyTM FMC+モジュールはVITA 57.4 FMC+ソリューションとして、ハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応しているすべてのFPGA開発ボード上で、光データ通信に使用することができます。全チャネルで平行してシステムデータやBERTテストを実行できます。そのため、FPGAによる評価や開発が大幅に容易になります。

ecuoシンクキット

Samtec部品番号:REF-200772-28G-16-01

製品概要

FireFly™ eパンフレット

FireFlyTM FMC+ Kit Product Brief

入手する

ビデオ

Samtec 28 Gbps FireFly™ FMC+ Module

特徴

  • VITA 57.4 FMC+フォームファクタ
  • ハイシリアル ピンカウント(HSPC)VITA 57.4 FMC+コネクター(Samtec P/N:ASP-184330-01)
  • 4つのFireFlyTMツーピースSMTコネクターシステム(UCC8/UEC5-2製品)
  • 850 nmで動作する最大4つのFireFlyTM AOC
    • - 25 Gbps: OTP-200941-01-ECUO
    • - 28 Gbps: OTP-200940-01-ECUO
  • FireFlyTMおよびHSPCコネクター向けSamtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • 最大16のハイスピード マルチギガビット トランシーバー(TXおよびRX)に対応、チャネルあたり最大25/28 Gbpsで動作
  • 業界標準のMTP®/MPOコネクター

アプリケーション

  • FPGA開発
  • データ取得
  • 高性能コンピューティング
  • データセンター
  • 電気通信
  • テストおよび測定
  • 高解像度画像(例:医療)
  • 放送映像/音声

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-200772-25G-XX-01およびREF-200772-28G-XX-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...