Samtecの無料
サンプルプログラムにご登録ください
ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
×
AcceleRate® Flyover® SI評価キット
AcceleRate® Flyover® SI評価キット
AcceleRate® Flyover® SI評価キット
AcceleRate® Flyover® SI評価キット
AcceleRate®スリム ダイレクトアタッチ ケーブル アッセンブリー評価用SIテスト プラットフォーム
データレートが高くなるに伴い、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードなFlyover®ケーブル アッセンブリーはPCB設計を簡潔にし、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。AcceleRate® Flyover®SI評価キットは、0.635 mm AcceleRate®スリム ダイレクトアタッチ ケーブル アッセンブリーをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。
AcceleRate® Flyover® (x8) SI評価キット(REF-203425-X.XX-XX)は、8つのハイスピード ディファレンシャルペアを、精密RFコネクター、AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、AcceleRate®スリムソケットでルーティングします。
AcceleRate® Flyover® (x16) SI評価キット(REF-212901-X.XX-XX-XX)は、16のハイスピード ディファレンシャルペアを、精密RFコネクター、AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー、AcceleRate®スリムソケットでルーティングします。
AcceleRate® Flyover® SI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまで [保護されたEメール] Eメールでお問い合わせください。
Samtec部品番号REF-203425-X.XX-XX(図)
- 小型フォームファクタに2つのPCBシステム
- 各PCBにARC6シリーズ用0.635 mm AcceleRate®スリムソケット(ARF6-XX-X-D-A-K-XR)を1つ搭載
- PCBを0.635 mm AcceleRate®スリムケーブル アッセンブリー(ARC6-XX-XX.X-LU-LX-X-1)経由で接続
- キットは複数のケーブル長に対応(8"、12"、18"など)
- ARF6コネクターから精密RFコネクターへハイスピード ディファレンシァル ペアをルーティング
- 複数の精密RFコンプレッション実装オプションに対応(2.4 mm/2.92 mm)
- Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
- TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能
- サーバー
- ストレージ
- ネットワーク
- テストおよび測定
- 有線通信
- ワイヤレス通信
- 組み込みコンピューティングSoM/CoM