データレートが高くなるに伴い、PCBのトレース長は短くなります。Samtecのハイスピード ケーブル アッセンブリーはPCB設計を簡潔にし、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。Samtecケーブル アッセンブリーSI評価キットは、Samtecの人気の高いケーブル アッセンブリー製品の多くをテストするシステム設計者とSIエンジニアに使いやすいプラットフォームを提供します。
各キットには評価プラットフォーム、キャリブレーション ボード、技術文書、試験報告書が含まれます。また、各キットはお客様への出荷前にSamtecのシグナルインテグリティ専門家によってテストならびに検証が行われます。
キット名 | 説明 | ||
---|---|---|---|
AcceleRate® Flyover® SI評価キット (REF-203425-X.XX-XX) (REF-212901-X.XX-XX-XX) |
AcceleRate® Flyover® SI評価キットは、高精度ディファレンシャル ペアを、ARF6製品の嵌合コネクターとTwinaxケーブル長、精密RFコネクター オプション経由でルーティングします。 |
||
AcceleRate® HP Flyover® SI評価キット (REF-230038-X.XX-XX) (REF-231683-X.XX-XX) |
AcceleRate®HP Flyover®SI評価キットは、APF6-L嵌合コネクターやTwinaxケーブル、プレシジョンRFコネクターといったオプションを介して高速信号をルーティングします。 |
||
AcceleRate® Mini Flyover® SI評価キット (REF-231380-X.XX-XX) |
AcceleRate®Mini Flyover®SI評価キットは、コネクターやTwinaxケーブル長、プレシジョンRFコネクターといったオプションに嵌合するAMF6製品を介してハイプレシジョンディフェレンシャルペアをルーティングします。 |
||
ExaMAX®バックプレーン ケーブルSI評価キット (REF-211825-XX) |
ExaMAX®バックプレーン ケーブル アッセンブリー評価用SIテストプラットフォーム。 |
||
FQSFP SI評価キット (REF-205303-X.XX-XX) |
さまざまなエンド2オプションを備えたFQSFP製品Twinaxケーブル アッセンブリーの特性評価向けSIテストプラットフォーム。 |
||
FQSFP-DD SI評価キット (REF-203424-X.XX-XX) (REF-205605-X.XX-XX) |
さまざまなエンド2オプションを備えたFQSFP-DD製品Twinaxケーブルアッセンブリーの特性評価向けSIテストプラットフォーム。 |
||
NovaRay® Flyover® SI評価キット(REF-213732-X.XX-01) |
0.80 mmピッチNovaRay®ケーブル アッセンブリーを評価するSIテストプラットフォーム。 |
||
Si-Fly™ Flyover® SI評価キット (REF-224260-X.XX-01) |
Si-Fly™ ケーブル アッセンブリー評価用SIテストプラットフォーム |