VITA 57.4対応FMC+モジュールは、FPGAキャリアカード上の基板間隔を広げます。
業界標準のFPGA評価と開発キットを用いてプロトタイプを作成するエンジニアは、アプリケーションのニーズに合ったI/O拡張用FMC+インターフェースを多用します。また、場合によっては、標準FMC+コネクターの嵌合高さではすべてのFMC+モジュールの接続オプションを完全に活用できないことがあります。
こうしたニーズに応えるため、Samtecは、FPGAキャリアカードとFMC+モジュールの間に配置するFMC+エクステンダーカードを開発しました。これにより増加した間隔を利用して、開発中にさらにI/Oを拡張することができます。
また、FMC+エクステンダーカードは、テストプラットフォームで使用するFPGAキャリアカードHSPCコネクターの寿命を延ばす、コスト効率にすぐれたオプションを提供します。