Samtecの無料
サンプルプログラムにご登録ください
ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
×
VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCeループバックカード
VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCeループバックカード
FPGAキャリアカード向けVITA 57.4対応FMC+
SamtecのVITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCeループバックカードは、FPGA開発ボードまたはFPGAキャリアカードで低速および高速のマルチギガビット トランシーバーをテストする際に便利なループバックのオプションをFPGAの設計者に提供します。あらゆるチャネルでシステムデータまたはBERテストを並列実行することが可能。このためFPGAでの評価と開発がより容易になり、28 Gbpsテスト機器の代用として理想的です。
Samtec部品番号REF-197693-01
製品概要
VITA 57.4 FMC+ HSPC/HSPCe製品概要
入手する
- VITA 57.4 FPGAメザニンカード プラス(FMC+)フォームファクタ
- ハイシリアル ピンカウント(HSPC)VITA 57.4 FMC+コネクター(Samtec P/N: ASP-184330-01)
- ハイシリアル ピンカウント拡張(HSPC)VITA 57.4 FMC+コネクター(Samtec P/N:ASP-186900-01)
- HSPCおよびHSPCeコネクター向けSamtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
- 最大32のハイスピード マルチギガビット トランシーバーに対応、TXおよびRXはチャネルあたり最大28 Gbpsで動作
- デフォルト リファレンスクロック周波数= 156.25 MHz
- FPGA開発
- FPGAキャリアカード開発
- データ通信
- 放送
- 航空宇宙/防衛
- 工業および機器
- ハイスピードADCおよびDAC
- 次世代RF接続
- ハイスピード シリアルメモリー
- 高密度光ファイバー