VCU110 Examax®ループバックカード

VCU110 Examax®ループバックカード

Mimic IEEE 802.3リファレンス設計チャネル、損失25 dB


概要

FPGAがデータセンターの主流になる中、システムレベルのアーキテクトはハイスピード シリアルチャネル データパス全体にわたるテクニカルサポートを必要としています。XilinxをはじめとするFPGAベンダーは、Samtecのようなインターコネクト分野のパートナーと協力し、次世代のデータセンター アーキテクチャーを独自のFPGA評価、開発、特性評価キットでエミュレートしています。

例えば、Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA VCU110開発キットには、ExaMAX®ハイスピード バックプレーン コネクター システムが含まれています。これらのソリューションを併せることで、バックプレーンを通じてFPGAから28 Gbpsのパフォーマンスが発揮されるプラットフォームが得られます。

VCU110 ExaMAX®ループバックカードは、8 GTY MGTsをXilinx Virtex® UltraScaleTM FPGAからExaMAX®嵌合コネクターペア経由で再度FPGAへとルーティングします。4つのGTYループバック チャネルでは、挿入損失はほとんど、あるいはまったく生じません。VCU110の挿入損失と4つの追加GTYループバック チャネルのエンジニアリングによる損失の総計は、IEEE 802.3bj挿入損失要件を満たしています。このコンビネーションによるソリューションは、テーブルトップ環境でのFPGAトランシーバーのルーティングの評価および開発を可能にします。

examax searay

製品概要

VCU110 Examax®製品概要

VCU110 Examax®製品概要

入手する

特徴

  • 従来型のライトアングル バックプレーンレセプタクルへの嵌合を簡潔にするコンパクトなフォームファクタ (5.25" x 6")
  • ExaMAX® 2.00 mmピッチ バーティカルヘッダー アッセンブリー (Samtec P/N: EBTM-4-10-2.0-S-VT-1)
  • Xilinx Virtex® UltraScaleTM FPGA VCU110開発キットのJ116} (Samtec P/N: EBTF-4-10-2.0-S-RA-1) に取付け可能
  • EBTMコネクター向けSamtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • 最大28 Gbpsで動作する8つのハイスピード マルチギガビット トランシーバー (TxおよびRx) に対応

アプリケーション

  • バックプレーン コネクターのテストと評価
  • 有線通信
  • ワイヤレス通信
  • サーバー
  • ストレージ
  • ネットワーク

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-200748-01をご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As I write this post, we’re in the final stages of completing a massive project to upgrade all of the main product navigation pages on Samtec.com. The current navigation structure […] The post Here’s Your Preview of the New Samtec.com Navigation appeared first on The Samtec Blog....
Samtec open-pin-field arrays like SEARAY™ provide designers the ability to simultaneously run differential pairs, single-ended signals, and power through the same board-to-board interconnect. This design approach allows maximum pin-selection, routing, […] The post AMD XRF4 RF Acc...
Samtec showcased several high-performance, high-density active optical connector systems at DesignCon 2024. These were in addition to a booth full of Samtec Flyover® copper cable solutions rated at 224 and […] The post Good Optics: High-Performance, High-Density Active Optical C...
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...
Samtec will be demonstrating next-gen, high-performance optical and copper interconnect solutions at the upcoming OFC 2024 Exhibition at the San Diego Convention Center, San Diego, CA March 26-28, 2024. OFC […] The post Samtec Exhibits at OFC 2024 in San Diego appeared first on T...