組み込みアプリケーションにデスクトップコンピュータ技術を適用するというビジョンに基づき、1992年2月にPC/104™ Consortiumが設立されました。小型ながらも、PC/104™は設計上シンプルかつ洗練されているものであると同時に、地上と宇宙において堅牢なパフォーマンスを発揮することが実証されています。PC/104™技術は、これまでの技術の成果ときたる革新の信頼性を融合させます。
その発端と採用以来、PC/104™ Consortiumはその本来の目的を発展させ、拡張してきました。以下には、PCI/Express™、PC/104-Plus™、およびPC/104™の説明と、それぞれに該当するSamtec部品番号へのリンクが記載されています。
ベースとなるPC/104™ Standardは小型のフォームファクターが特徴で、自己スタッキングバスで使用できます。これにより、バックプレーンとカードケージにかかるコストと容量が解消されます。
The PC/104™ Standardでは、既存のPCバスを拡張することが可能となり、限られたスペースのアプリケーションにPC技術を組み込んだ企業でも、標準化されたシステムアーキテクチャーを持ち、ベンダーとベンダーサポートをより広範に広げることができます。
PC/104-Plus™は、1997年にPC/104™ Consortiumで採用された仕様であり、ハイスピードPCIバスを使用した組み込みアプリケーションに対する基準を確立するものです。
PC/104™がPCバスの拡張であるのと同様、PC/104-Plus™もPC/104™を拡張したものであり、同じメリットだけでなく、それ以上のメリットも得られます。
PCI/104-Express™仕様は、組み込みアプリケーションでハイスピードPCI Express®バスを使用する際の規格を定めるものです。
PC/104™ Consortiumでは、PC市場で充分に採用されている点と、その性能、拡張性、そして世界中におけるシリコン可用性の高まりを考慮して、PCI Express®が採用されています。既存のPCIインフラストラクチャとのソフトウェア互換性を保ちながら、新しいハイパフォーマンス物理インターフェースを提供します。